Hal­te­leis­ten für Niederzugspanner

EH 23210.

Mit den Halteleisten lassen sich die Niederzugspanner auch quer zur T-Nute in die gewünschte Position bringen.

Ihre Auswahl ergab 5 Treffer

b1 [mm]
l1 [mm]
für Nie­der­zug­span­ner [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
100 mm
für Nie­der­zug­span­ner [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
23210.0730
CAD
Dokumente
Halteleisten
  • b1: 30 mm
  • b2: 15 mm
  • b3: 9 mm
  • d: M8
  • h1 -0,4: 15 mm
  • h2: 6,5 mm
  • l1: 100 mm
  • l2: 63 mm
  • l3: 20 mm
  • für Niederzugspanner: M8
  • Gewicht: 243 g
zur Artikelansicht
Halteleisten
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
120 mm
für Nie­der­zug­span­ner [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
23210.0740
CAD
Dokumente
Halteleisten
  • b1: 40 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 13 mm
  • d: M12
  • h1 -0,4: 20 mm
  • h2: 7,5 mm
  • l1: 120 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 25 mm
  • für Niederzugspanner: M12
  • Gewicht: 515 g
zur Artikelansicht
Halteleisten
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
140 mm
für Nie­der­zug­span­ner [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
23210.0760
CAD
Dokumente
Halteleisten
  • b1: 60 mm
  • b2: 26 mm
  • b3: 17 mm
  • d: M16
  • h1 -0,4: 30 mm
  • h2: 13 mm
  • l1: 140 mm
  • l2: 80 mm
  • l3: 30 mm
  • für Niederzugspanner: M16
  • Gewicht: 1456 g
zur Artikelansicht
Halteleisten
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
200 mm
für Nie­der­zug­span­ner [mm]:
-
Artikel-Nr.:
23210.0770
CAD
Dokumente
Halteleisten
  • b1: 80 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 21 mm
  • d: M20
  • h1 -0,4: 40 mm
  • h2: 18 mm
  • l1: 200 mm
  • l2: 110 mm
  • l3: 50 mm
  • Gewicht: 3900 g
zur Artikelansicht
Halteleisten
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
220 mm
für Nie­der­zug­span­ner [mm]:
-
Artikel-Nr.:
23210.0780
CAD
Dokumente
Halteleisten
  • b1: 90 mm
  • b2: 38 mm
  • b3: 25 mm
  • d: M24
  • h1 -0,4: 50 mm
  • h2: 24 mm
  • l1: 220 mm
  • l2: 130 mm
  • l3: 55 mm
  • Gewicht: 5850 g
zur Artikelansicht
Halteleisten

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
FAQ - Halteleisten
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Datenblatt EH 23210. Halteleisten – für Niederzugspanner
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.

 

Welche Vorteile bieten Niederzugspanner im Vergleich zu einem Maschinenschraubstock?

Niederzugspanner haben eine sehr geringe Störkontur und sind mit den zugehörigen Halteleisten flexibel positionierbar. Weiterhin ist eine Ausführung mit Spannhebel erhältlich, die ohne Werkzeug bedienbar ist.