Span­nei­sen DIN 6314 flach

EH 23140.

Dieses Spanneisen (Spannpratze) nach DIN 6314 wird vorwiegend in der mechanischen Spanntechnik zum Spannen von Werkstücken eingesetzt.

Ihre Auswahl ergab 13 Treffer

Nenn­maß b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
für Schrau­ben [mm]
für Schrau­ben [in]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Nenn­maß b1 [mm]:
6,6 mm
l [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
20 mm
für Schrau­ben [mm]:
M6
für Schrau­ben [in]:
1/4 in
Artikel-Nr.:
23140.0007
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 6,6 mm
  • l: 50 mm
  • a: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 8 mm
  • e1: 10 mm
  • e2: 20 mm
  • für Schrauben: M6
  • für Schrauben: 1/4 in
  • Gewicht: 61 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß b1 [mm]:
9 mm
l [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
25 mm
für Schrau­ben [mm]:
M8
für Schrau­ben [in]:
5/16 in
Artikel-Nr.:
23140.0009
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 9 mm
  • l: 60 mm
  • a: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • für Schrauben: M8
  • für Schrauben: 5/16 in
  • Gewicht: 112 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß b1 [mm]:
11 mm
l [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
30 mm
für Schrau­ben [mm]:
M10
für Schrau­ben [in]:
3/8 in
Artikel-Nr.:
23140.0011
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 11 mm
  • l: 80 mm
  • a: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • für Schrauben: M10
  • für Schrauben: 3/8 in
  • Gewicht: 228 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß b1 [mm]:
14 mm
l [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
40 mm
für Schrau­ben [mm]:
M12, M14
für Schrau­ben [in]:
1/2 in
Artikel-Nr.:
23140.0014
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 14 mm
  • l: 100 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • für Schrauben: M12, M14
  • für Schrauben: 1/2 in
  • Gewicht: 492 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß b1 [mm]:
14 mm
l [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
für Schrau­ben [mm]:
M12, M14
für Schrau­ben [in]:
1/2 in
Artikel-Nr.:
23140.0015
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 14 mm
  • l: 125 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • e1: 21 mm
  • e2: 50 mm
  • für Schrauben: M12, M14
  • für Schrauben: 1/2 in
  • Gewicht: 623 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß b1 [mm]:
18 mm
l [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
50 mm
für Schrau­ben [mm]:
M16, M18
für Schrau­ben [in]:
5/8 in
Artikel-Nr.:
23140.0018
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 18 mm
  • l: 125 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • für Schrauben: M16, M18
  • für Schrauben: 5/8 in
  • Gewicht: 980 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß b1 [mm]:
18 mm
l [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
für Schrau­ben [mm]:
M16, M18
für Schrau­ben [in]:
5/8 in
Artikel-Nr.:
23140.0019
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 18 mm
  • l: 160 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • e1: 26 mm
  • e2: 65 mm
  • für Schrauben: M16, M18
  • für Schrauben: 5/8 in
  • Gewicht: 1246 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß b1 [mm]:
22 mm
l [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
60 mm
für Schrau­ben [mm]:
M20, M22
für Schrau­ben [in]:
3/4 in
Artikel-Nr.:
23140.0022
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 22 mm
  • l: 160 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 22 mm
  • e1: 30 mm
  • e2: 60 mm
  • für Schrauben: M20, M22
  • für Schrauben: 3/4 in
  • Gewicht: 1793 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß b1 [mm]:
22 mm
l [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
60 mm
für Schrau­ben [mm]:
M20, M22
für Schrau­ben [in]:
3/4 in
Artikel-Nr.:
23140.0023
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 22 mm
  • l: 200 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 22 mm
  • e1: 30 mm
  • e2: 80 mm
  • für Schrauben: M20, M22
  • für Schrauben: 3/4 in
  • Gewicht: 2244 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß b1 [mm]:
26 mm
l [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
70 mm
für Schrau­ben [mm]:
M24
für Schrau­ben [in]:
1 in
Artikel-Nr.:
23140.0026
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 26 mm
  • l: 200 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 26 mm
  • e1: 35 mm
  • e2: 80 mm
  • für Schrauben: M24
  • für Schrauben: 1 in
  • Gewicht: 2617 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß b1 [mm]:
26 mm
l [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
70 mm
für Schrau­ben [mm]:
M24
für Schrau­ben [in]:
1 in
Artikel-Nr.:
23140.0027
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 26 mm
  • l: 250 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 26 mm
  • e1: 35 mm
  • e2: 105 mm
  • für Schrauben: M24
  • für Schrauben: 1 in
  • Gewicht: 3823 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß b1 [mm]:
33 mm
l [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
80 mm
für Schrau­ben [mm]:
M30
für Schrau­ben [in]:
1 1/4 in
Artikel-Nr.:
23140.0034
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 33 mm
  • l: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 34 mm
  • e1: 45 mm
  • e2: 100 mm
  • für Schrauben: M30
  • für Schrauben: 1 1/4 in
  • Gewicht: 4980 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß b1 [mm]:
33 mm
l [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
80 mm
für Schrau­ben [mm]:
M30
für Schrau­ben [in]:
1 1/4 in
Artikel-Nr.:
23140.0035
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 33 mm
  • l: 315 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 34 mm
  • e1: 45 mm
  • e2: 130 mm
  • für Schrauben: M30
  • für Schrauben: 1 1/4 in
  • Gewicht: 7840 g
zur Artikelansicht
Spanneisen

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, lackiert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23140. Spanneisen – DIN 6314 flach
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.