Kom­pakt-Ku­gel­schei­ben-Ke­gel­pfan­nen ähnlich DIN 6319

EH 23050.

Bei der Kompakt-Kugelscheibe-Kegelpfanne handelt es sich um eine fest verbundene Einheit aus Kugelscheibe und Kegelpfanne mit folgenden Vorteilen / Eigenschaften:

  • funktionssicher
  • unverlierbar
  • schnelle, rationelle Montage
  • vereinfachte Lagerhaltung
  • Schwenkbereich max. 4°

Ihre Auswahl ergab 12 Treffer

Werk­stoff
d1 H13 [mm]
für Bol­zen d6 [mm]
für Schrau­ben d6 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
6 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M6
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
9 kN
Artikel-Nr.:
23050.0506
CAD
Dokumente
Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen
  • Vergütungsstahl
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d2: 7,4 mm
  • d3: 13 mm
  • h: 7 mm
  • für Bolzen d6: 6 mm
  • für Schrauben d6: M6
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 9 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 10 Nm
  • Gewicht: 4 g
zur Artikelansicht
Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
8 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M8
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
17 kN
Artikel-Nr.:
23050.0508
CAD
Dokumente
Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen
  • Vergütungsstahl
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d2: 9,7 mm
  • d3: 17 mm
  • h: 8,5 mm
  • für Bolzen d6: 8 mm
  • für Schrauben d6: M8
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 17 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 25 Nm
  • Gewicht: 9,1 g
zur Artikelansicht
Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
10 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M10
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
26 kN
Artikel-Nr.:
23050.0510
CAD
Dokumente
Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen
  • Vergütungsstahl
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • h: 10,4 mm
  • für Bolzen d6: 10 mm
  • für Schrauben d6: M10
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 26 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 46 Nm
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet
d1 H13 [mm]:
13 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
12 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M12
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
38 kN
Artikel-Nr.:
23050.0512
CAD
Dokumente
Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen
  • Vergütungsstahl
  • d1 H13: 13 mm
  • d2: 14,8 mm
  • d3: 25 mm
  • h: 13,1 mm
  • für Bolzen d6: 12 mm
  • für Schrauben d6: M12
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 38 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 28 g
zur Artikelansicht
Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet
d1 H13 [mm]:
17 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
16 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M16
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
73 kN
Artikel-Nr.:
23050.0516
CAD
Dokumente
Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen
  • Vergütungsstahl
  • d1 H13: 17 mm
  • d2: 19,7 mm
  • d3: 32 mm
  • h: 17 mm
  • für Bolzen d6: 16 mm
  • für Schrauben d6: M16
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 73 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 206 Nm
  • Gewicht: 60 g
zur Artikelansicht
Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet
d1 H13 [mm]:
21 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
20 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M20
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
117 kN
Artikel-Nr.:
23050.0520
CAD
Dokumente
Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen
  • Vergütungsstahl
  • d1 H13: 21 mm
  • d2: 24,6 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20,3 mm
  • für Bolzen d6: 20 mm
  • für Schrauben d6: M20
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 117 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 407 Nm
  • Gewicht: 113 g
zur Artikelansicht
Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
6 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M6
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
6 kN
Artikel-Nr.:
23050.0556
CAD
Dokumente
Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d2: 7,4 mm
  • d3: 13 mm
  • h: 7 mm
  • für Bolzen d6: 6 mm
  • für Schrauben d6: M6
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 6 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 6 Nm
  • Gewicht: 4 g
zur Artikelansicht
Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
8 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M8
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
12 kN
Artikel-Nr.:
23050.0558
CAD
Dokumente
Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d2: 9,7 mm
  • d3: 17 mm
  • h: 8,5 mm
  • für Bolzen d6: 8 mm
  • für Schrauben d6: M8
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 12 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 16 Nm
  • Gewicht: 9,1 g
zur Artikelansicht
Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
10 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M10
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
16 kN
Artikel-Nr.:
23050.0560
CAD
Dokumente
Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • h: 10,4 mm
  • für Bolzen d6: 10 mm
  • für Schrauben d6: M10
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 16 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 32 Nm
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 H13 [mm]:
13 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
12 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M12
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
24 kN
Artikel-Nr.:
23050.0562
CAD
Dokumente
Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 H13: 13 mm
  • d2: 14,8 mm
  • d3: 25 mm
  • h: 13,1 mm
  • für Bolzen d6: 12 mm
  • für Schrauben d6: M12
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 24 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 56 Nm
  • Gewicht: 28 g
zur Artikelansicht
Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 H13 [mm]:
17 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
16 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M16
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
45 kN
Artikel-Nr.:
23050.0566
CAD
Dokumente
Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 H13: 17 mm
  • d2: 19,7 mm
  • d3: 32 mm
  • h: 17 mm
  • für Bolzen d6: 16 mm
  • für Schrauben d6: M16
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 45 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 135 Nm
  • Gewicht: 60 g
zur Artikelansicht
Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 H13 [mm]:
21 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
20 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M20
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
71 kN
Artikel-Nr.:
23050.0570
CAD
Dokumente
Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 H13: 21 mm
  • d2: 24,6 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20,3 mm
  • für Bolzen d6: 20 mm
  • für Schrauben d6: M20
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 71 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 280 Nm
  • Gewicht: 113 g
zur Artikelansicht
Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen

Werkstoff

Kegelpfanne

  • Vergütungsstahl, vergütet
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Kugelscheibe

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet
  • Rostfreier Stahl 1.4305
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23050. Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen – ähnlich DIN 6319
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.