Ku­gel­druck­schrau­ben ohne Kopf, kurze Ausführung

EH 22720.

Kugeldruckschrauben in kurzer Ausführung, sind besonders für Zylinderschäfte DIN 1835 E in Verbindung mit beispielsweise Whistle Notch oder Weldon Werkzeugaufnahmen geeignet.

Kugeldruckschrauben können zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.

Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht eine flächige Kraftübertragung.

Ihre Auswahl ergab 6 Treffer

Aus­füh­rung
d1 [mm]
l2 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, für Zylinderschäfte DIN 1835 E
d1 [mm]:
M14
l2 [mm]:
16 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
22720.0641
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, für Zylinderschäfte DIN 1835 E
  • d1: M14
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 30 kN
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, für Zylinderschäfte DIN 1835 E
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
16 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
22720.0660
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, für Zylinderschäfte DIN 1835 E
  • d1: M16
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 30 kN
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, für Zylinderschäfte DIN 1835 E
d1 [mm]:
M18 x 2 mm
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
60 kN
Artikel-Nr.:
22720.0682
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, für Zylinderschäfte DIN 1835 E
  • d1: M18 x 2 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Kugeldurchmesser: 12 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 60 kN
  • Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, für Zylinderschäfte DIN 1835 E
d1 [mm]:
M20 x 2 mm
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
60 kN
Artikel-Nr.:
22720.0692
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, für Zylinderschäfte DIN 1835 E
  • d1: M20 x 2 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Kugeldurchmesser: 12 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 60 kN
  • Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, für Zylinderschäfte DIN 1835 E
d1 [mm]:
M20 x 2 mm
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
60 kN
Artikel-Nr.:
22720.0693
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, für Zylinderschäfte DIN 1835 E
  • d1: M20 x 2 mm
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Kugeldurchmesser: 12 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 60 kN
  • Gewicht: 42 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, für Zylinderschäfte DIN 1835 E
d1 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
90 kN
Artikel-Nr.:
22720.0730
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, für Zylinderschäfte DIN 1835 E
  • d1: M24 x 2 mm
  • l2: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 15 mm
  • SW: 12 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 90 kN
  • Gewicht: 59 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben

Werkstoff

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet

Schraube

  • Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

Hinweise

Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22720. Kugeldruckschrauben – ohne Kopf, kurze Ausführung
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugel­elemente / Andrück­elemente
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugeldruckschrauben
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.