Mut­tern für T-Nuten DIN 508 mit Rutschsicherung

EH 23010.

Diese Muttern für T-Nuten (Nutensteine) sind nach DIN 508 gefertigt. Das Federelement verhindert ein Verrutschen der Mutter in horizontaler wie in vertikaler Lage.

Ihre Auswahl ergab 5 Treffer

Nu­ten­nenn­maß [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Fe­der­kraft F1 ~ [N]
Fe­der­kraft F2 ~ [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
10 mm
d [mm]:
M8
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft F1 ~ [N]:
~ 3,25 N
Fe­der­kraft F2 ~ [N]:
~ 4,75 N
Artikel-Nr.:
23010.0811
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Nutennennmaß: 10 mm
  • d: M8
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • s: 0,65 mm
  • Federkraft F1: ~ 3,25 N
  • Federkraft F2: ~ 4,75 N
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
12 mm
d [mm]:
M10
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Fe­der­kraft F1 ~ [N]:
~ 4,7 N
Fe­der­kraft F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Artikel-Nr.:
23010.0813
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Nutennennmaß: 12 mm
  • d: M10
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • s: 0,8 mm
  • Federkraft F1: ~ 4,7 N
  • Federkraft F2: ~ 12,6 N
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Fe­der­kraft F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Fe­der­kraft F2 ~ [N]:
~ 14,2 N
Artikel-Nr.:
23010.0815
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Nutennennmaß: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • s: 0,9 mm
  • Federkraft F1: ~ 8,5 N
  • Federkraft F2: ~ 14,2 N
  • Gewicht: 34 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
18 mm
d [mm]:
M16
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Fe­der­kraft F1 ~ [N]:
~ 7,8 N
Fe­der­kraft F2 ~ [N]:
~ 13,5 N
Artikel-Nr.:
23010.0819
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Nutennennmaß: 18 mm
  • d: M16
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • s: 1 mm
  • Federkraft F1: ~ 7,8 N
  • Federkraft F2: ~ 13,5 N
  • Gewicht: 68 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
22 mm
d [mm]:
M20
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
Fe­der­kraft F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft F2 ~ [N]:
~ 12,8 N
Artikel-Nr.:
23010.0823
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Nutennennmaß: 22 mm
  • d: M20
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • s: 1,6 mm
  • Federkraft F1: ~ 5 N
  • Federkraft F2: ~ 12,8 N
  • Gewicht: 147 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten

Werkstoff

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet

Mutter für T-Nute

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, brüniert

Feder

  • Rostfreier Stahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23010. Muttern für T-Nuten – DIN 508 mit Rutschsicherung
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.