Zen­trier­spannele­men­te mit Spannsegmenten

EH 23340.

Zum Zentrieren und Spannen von Bauteilen mit Aufnahmebohrung. Präzise Selbstzentrierung mit einer Genauigkeit von ±0,025 mm. Durch die geschliffenen Spannsegmente können Bauteile mit roher oder bearbeiteter Oberfläche kraftschlüssig zentriert und auf die Auflagepunkte niedergezogen werden. Das Zentrierspannelement zeichnet sich durch große Verstellwege und eine geringe Bauhöhe aus.

Anschraubmöglichkeit von oben und unten.

Ihre Auswahl ergab 10 Treffer

d1 min. [mm]
d1 max. [mm]
d3 [mm]
h5 -2 [mm]
Hub s [mm]
Spann­kraft F max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 min. [mm]:
14,5 mm
d1 max. [mm]:
18,5 mm
d3 [mm]:
M4
h5 -2 [mm]:
19,3 mm
Hub s [mm]:
2,3 mm
Spann­kraft F max. [kN]:
3,5 kN
Artikel-Nr.:
23340.0014
CAD
Dokumente
Zentrierspannelemente
  • d1 min.: 14,5 mm
  • d1 max.: 18,5 mm
  • d2 f7: 12 mm
  • d3: M4
  • d4 +0,3: 2 mm
  • h1 -1: 14,3 mm
  • h2: 9,8 mm
  • h3: 8,6 mm
  • h4: 5,5 mm
  • h5 -2: 19,3 mm
  • l1 ±0,1: 4,5 mm
  • t: 6 mm
  • Anzahl Segmente n: 3
  • Hub s: 2,3 mm
  • SW SW1: 3 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • Spannkraft F max.: 3,5 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 12 mm
  • Aufnahmebohrung D2: 2 mm
  • Aufnahmebohrung D3: 4 mm
  • Aufnahmebohrung D4: M4
  • Aufnahmebohrung H1: 2 mm
  • Aufnahmebohrung H2 +0,5: 5,5 mm
  • Aufnahmebohrung L1 ±0,1: 4,5 mm
  • Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
Zentrierspannelemente
d1 min. [mm]:
18,5 mm
d1 max. [mm]:
22,5 mm
d3 [mm]:
M5
h5 -2 [mm]:
22,8 mm
Hub s [mm]:
2,3 mm
Spann­kraft F max. [kN]:
4,5 kN
Artikel-Nr.:
23340.0018
CAD
Dokumente
Zentrierspannelemente
  • d1 min.: 18,5 mm
  • d1 max.: 22,5 mm
  • d2 f7: 15 mm
  • d3: M5
  • d4 +0,3: 2,5 mm
  • h1 -1: 16,6 mm
  • h2: 11,5 mm
  • h3: 10,4 mm
  • h4: 7,5 mm
  • h5 -2: 22,8 mm
  • l1 ±0,1: 5,5 mm
  • t: 7 mm
  • Anzahl Segmente n: 3
  • Hub s: 2,3 mm
  • SW SW1: 4 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • Spannkraft F max.: 4,5 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 10 Nm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 15 mm
  • Aufnahmebohrung D2: 2,5 mm
  • Aufnahmebohrung D3: 5 mm
  • Aufnahmebohrung D4: M5
  • Aufnahmebohrung H1: 2,5 mm
  • Aufnahmebohrung H2 +0,5: 7,5 mm
  • Aufnahmebohrung L1 ±0,1: 5,5 mm
  • Gewicht: 45 g
zur Artikelansicht
Zentrierspannelemente
d1 min. [mm]:
22,5 mm
d1 max. [mm]:
26,5 mm
d3 [mm]:
M6
h5 -2 [mm]:
28,7 mm
Hub s [mm]:
2,3 mm
Spann­kraft F max. [kN]:
5 kN
Artikel-Nr.:
23340.0022
CAD
Dokumente
Zentrierspannelemente
  • d1 min.: 22,5 mm
  • d1 max.: 26,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M6
  • d4 +0,3: 3 mm
  • h1 -1: 19,7 mm
  • h2: 14,1 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 6 mm
  • h5 -2: 28,7 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • t: 8 mm
  • Anzahl Segmente n: 3
  • Hub s: 2,3 mm
  • SW SW1: 5 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Spannkraft F max.: 5 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 17 Nm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 20 mm
  • Aufnahmebohrung D2: 3 mm
  • Aufnahmebohrung D3: 6 mm
  • Aufnahmebohrung D4: M6
  • Aufnahmebohrung H1: 3 mm
  • Aufnahmebohrung H2 +0,5: 6 mm
  • Aufnahmebohrung L1 ±0,1: 7 mm
  • Gewicht: 72 g
zur Artikelansicht
Zentrierspannelemente
d1 min. [mm]:
26,5 mm
d1 max. [mm]:
30,5 mm
d3 [mm]:
M6
h5 -2 [mm]:
28,9 mm
Hub s [mm]:
2,3 mm
Spann­kraft F max. [kN]:
5 kN
Artikel-Nr.:
23340.0026
CAD
Dokumente
Zentrierspannelemente
  • d1 min.: 26,5 mm
  • d1 max.: 30,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M6
  • d4 +0,3: 3 mm
  • h1 -1: 19,9 mm
  • h2: 14,2 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 6 mm
  • h5 -2: 28,9 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • t: 8 mm
  • Anzahl Segmente n: 3
  • Hub s: 2,3 mm
  • SW SW1: 5 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Spannkraft F max.: 5 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 17 Nm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 20 mm
  • Aufnahmebohrung D2: 3 mm
  • Aufnahmebohrung D3: 6 mm
  • Aufnahmebohrung D4: M6
  • Aufnahmebohrung H1: 3 mm
  • Aufnahmebohrung H2 +0,5: 6 mm
  • Aufnahmebohrung L1 ±0,1: 7 mm
  • Gewicht: 96 g
zur Artikelansicht
Zentrierspannelemente
d1 min. [mm]:
30,5 mm
d1 max. [mm]:
38,5 mm
d3 [mm]:
M6
h5 -2 [mm]:
32,2 mm
Hub s [mm]:
4,6 mm
Spann­kraft F max. [kN]:
5 kN
Artikel-Nr.:
23340.0030
CAD
Dokumente
Zentrierspannelemente
  • d1 min.: 30,5 mm
  • d1 max.: 38,5 mm
  • d2 f7: 25 mm
  • d3: M6
  • d4 +0,3: 4 mm
  • h1 -1: 23,2 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: 11,7 mm
  • h4: 7 mm
  • h5 -2: 32,2 mm
  • l1 ±0,1: 9 mm
  • t: 8 mm
  • Anzahl Segmente n: 3
  • Hub s: 4,6 mm
  • SW SW1: 5 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Spannkraft F max.: 5 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 17 Nm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 25 mm
  • Aufnahmebohrung D2: 4 mm
  • Aufnahmebohrung D3: 6 mm
  • Aufnahmebohrung D4: M6
  • Aufnahmebohrung H1: 4 mm
  • Aufnahmebohrung H2 +0,5: 7 mm
  • Aufnahmebohrung L1 ±0,1: 9 mm
  • Gewicht: 131 g
zur Artikelansicht
Zentrierspannelemente
d1 min. [mm]:
38,5 mm
d1 max. [mm]:
46,5 mm
d3 [mm]:
M8
h5 -2 [mm]:
39,2 mm
Hub s [mm]:
4,6 mm
Spann­kraft F max. [kN]:
6,5 kN
Artikel-Nr.:
23340.0038
CAD
Dokumente
Zentrierspannelemente
  • d1 min.: 38,5 mm
  • d1 max.: 46,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M8
  • d4 +0,3: 4 mm
  • h1 -1: 27,2 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,5 mm
  • h4: 7,5 mm
  • h5 -2: 39,2 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • t: 10 mm
  • Anzahl Segmente n: 6
  • Hub s: 4,6 mm
  • SW SW1: 6 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • Spannkraft F max.: 6,5 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 43 Nm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 30 mm
  • Aufnahmebohrung D2: 4 mm
  • Aufnahmebohrung D3: 8 mm
  • Aufnahmebohrung D4: M8
  • Aufnahmebohrung H1: 4 mm
  • Aufnahmebohrung H2 +0,5: 7,5 mm
  • Aufnahmebohrung L1 ±0,1: 11 mm
  • Gewicht: 259 g
zur Artikelansicht
Zentrierspannelemente
d1 min. [mm]:
46,5 mm
d1 max. [mm]:
54,5 mm
d3 [mm]:
M8
h5 -2 [mm]:
39,2 mm
Hub s [mm]:
4,6 mm
Spann­kraft F max. [kN]:
6,5 kN
Artikel-Nr.:
23340.0046
CAD
Dokumente
Zentrierspannelemente
  • d1 min.: 46,5 mm
  • d1 max.: 54,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M8
  • d4 +0,3: 4 mm
  • h1 -1: 27,2 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,7 mm
  • h4: 7,5 mm
  • h5 -2: 39,2 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • t: 10 mm
  • Anzahl Segmente n: 6
  • Hub s: 4,6 mm
  • SW SW1: 6 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • Spannkraft F max.: 6,5 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 43 Nm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 30 mm
  • Aufnahmebohrung D2: 4 mm
  • Aufnahmebohrung D3: 8 mm
  • Aufnahmebohrung D4: M8
  • Aufnahmebohrung H1: 4 mm
  • Aufnahmebohrung H2 +0,5: 7,5 mm
  • Aufnahmebohrung L1 ±0,1: 11 mm
  • Gewicht: 348 g
zur Artikelansicht
Zentrierspannelemente
d1 min. [mm]:
54,5 mm
d1 max. [mm]:
70,5 mm
d3 [mm]:
M10
h5 -2 [mm]:
54,7 mm
Hub s [mm]:
9,2 mm
Spann­kraft F max. [kN]:
8 kN
Artikel-Nr.:
23340.0054
CAD
Dokumente
Zentrierspannelemente
  • d1 min.: 54,5 mm
  • d1 max.: 70,5 mm
  • d2 f7: 45 mm
  • d3: M10
  • d4 +0,3: 5 mm
  • h1 -1: 40,7 mm
  • h2: 23,7 mm
  • h3: 19,1 mm
  • h4: 9 mm
  • h5 -2: 54,7 mm
  • l1 ±0,1: 15 mm
  • t: 12 mm
  • Anzahl Segmente n: 6
  • Hub s: 9,2 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 10 mm
  • Spannkraft F max.: 8 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 79 Nm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 45 mm
  • Aufnahmebohrung D2: 5 mm
  • Aufnahmebohrung D3: 10 mm
  • Aufnahmebohrung D4: M10
  • Aufnahmebohrung H1: 5 mm
  • Aufnahmebohrung H2 +0,5: 9 mm
  • Aufnahmebohrung L1 ±0,1: 15 mm
  • Gewicht: 675 g
zur Artikelansicht
Zentrierspannelemente
d1 min. [mm]:
70,5 mm
d1 max. [mm]:
86,5 mm
d3 [mm]:
M12
h5 -2 [mm]:
63 mm
Hub s [mm]:
9,2 mm
Spann­kraft F max. [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
23340.0070
CAD
Dokumente
Zentrierspannelemente
  • d1 min.: 70,5 mm
  • d1 max.: 86,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M12
  • d4 +0,3: 5 mm
  • h1 -1: 46 mm
  • h2: 28,3 mm
  • h3: 23,6 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 -2: 63 mm
  • l1 ±0,1: 17 mm
  • t: 15 mm
  • Anzahl Segmente n: 6
  • Hub s: 9,2 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 12 mm
  • Spannkraft F max.: 10 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 141 Nm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 60 mm
  • Aufnahmebohrung D2: 5 mm
  • Aufnahmebohrung D3: 12 mm
  • Aufnahmebohrung D4: M12
  • Aufnahmebohrung H1: 5 mm
  • Aufnahmebohrung H2 +0,5: 10 mm
  • Aufnahmebohrung L1 ±0,1: 17 mm
  • Gewicht: 1346 g
zur Artikelansicht
Zentrierspannelemente
d1 min. [mm]:
86,5 mm
d1 max. [mm]:
102,5 mm
d3 [mm]:
M16
h5 -2 [mm]:
72,1 mm
Hub s [mm]:
9,2 mm
Spann­kraft F max. [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
23340.0086
CAD
Dokumente
Zentrierspannelemente
  • d1 min.: 86,5 mm
  • d1 max.: 102,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M16
  • d4 +0,3: 5 mm
  • h1 -1: 51,1 mm
  • h2: 30,3 mm
  • h3: 25,6 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 -2: 72,1 mm
  • l1 ±0,1: 25 mm
  • t: 15 mm
  • Anzahl Segmente n: 6
  • Hub s: 9,2 mm
  • SW SW1: 14 mm
  • SW SW2: 17 mm
  • Spannkraft F max.: 10 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 354 Nm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 60 mm
  • Aufnahmebohrung D2: 5 mm
  • Aufnahmebohrung D3: 16 mm
  • Aufnahmebohrung D4: M16
  • Aufnahmebohrung H1: 5 mm
  • Aufnahmebohrung H2 +0,5: 10 mm
  • Aufnahmebohrung L1 ±0,1: 25 mm
  • Gewicht: 2000 g
zur Artikelansicht
Zentrierspannelemente

Werkstoff

Grundkörper

  • Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert

Feder

  • Rostfreier Stahl

Spannsegmente

  • Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet und geschliffen

Montage

Montagehinweis für Montage von oben: Spannteller und Schraube abnehmen. Gewindestift von unten eindrehen und über innere SW2 von oben anziehen.

Weitere bzw. detaillierte Informationen finden sie in der Montage- und Bedienungsanleitung.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23340. Zentrierspannelemente – mit Spannsegmenten
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montage- und Betriebsanleitung Zentrierspannelemente
Kategorie:
Bedienungsanleitung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.