Achs­bol­zen

EH 23400.

Ihre Auswahl ergab 6 Treffer

d1 f8 [mm]
l1 -0,5 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 f8 [mm]:
8 mm
l1 -0,5 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
23400.0082
CAD
Dokumente
Achsbolzen
  • d1 f8: 8 mm
  • l1 -0,5: 14 mm
  • d2: 14,7 mm
  • l2: 18 mm
  • Gewicht: 9,8 g
zur Artikelansicht
Achsbolzen
d1 f8 [mm]:
8 mm
l1 -0,5 [mm]:
21 mm
Artikel-Nr.:
23400.0085
CAD
Dokumente
Achsbolzen
  • d1 f8: 8 mm
  • l1 -0,5: 21 mm
  • d2: 14,7 mm
  • l2: 27 mm
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Achsbolzen
d1 f8 [mm]:
10 mm
l1 -0,5 [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
23400.0102
CAD
Dokumente
Achsbolzen
  • d1 f8: 10 mm
  • l1 -0,5: 18 mm
  • d2: 17 mm
  • l2: 24 mm
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Achsbolzen
d1 f8 [mm]:
10 mm
l1 -0,5 [mm]:
29 mm
Artikel-Nr.:
23400.0105
CAD
Dokumente
Achsbolzen
  • d1 f8: 10 mm
  • l1 -0,5: 29 mm
  • d2: 17 mm
  • l2: 35 mm
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Achsbolzen
d1 f8 [mm]:
12 mm
l1 -0,5 [mm]:
21 mm
Artikel-Nr.:
23400.0122
CAD
Dokumente
Achsbolzen
  • d1 f8: 12 mm
  • l1 -0,5: 21 mm
  • d2: 19 mm
  • l2: 27 mm
  • Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
Achsbolzen
d1 f8 [mm]:
12 mm
l1 -0,5 [mm]:
31 mm
Artikel-Nr.:
23400.0125
CAD
Dokumente
Achsbolzen
  • d1 f8: 12 mm
  • l1 -0,5: 31 mm
  • d2: 19 mm
  • l2: 37 mm
  • Gewicht: 34 g
zur Artikelansicht
Achsbolzen

Werkstoff

Achsbolzen

  • Rostfreier Stahl 1.4021, vergütet

Sicherungsring

  • Rostfreier Stahl 1.4310

Verweise

Geeignet für Exzenterhebel EH 23390. und ähnliche Anwendungen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23400. Achsbolzen
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.