Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 12 Treffer
Nutennennmaß [mm]:
6 mm
Weitere Details
Nutennennmaß: 6 mm
d: M5
a: 5,7 mm
e: 10 mm
h: 8 mm
k: 4 mm
Gewicht: 2,1 g
zur Artikelansicht
Nutennennmaß [mm]:
8 mm
Weitere Details
Nutennennmaß: 8 mm
d: M6
a: 7,6 mm
e: 13 mm
h: 10 mm
k: 6 mm
Gewicht: 5,4 g
zur Artikelansicht
Nutennennmaß [mm]:
10 mm
Weitere Details
Nutennennmaß: 10 mm
d: M8
a: 9,6 mm
e: 15 mm
h: 12 mm
k: 6 mm
Gewicht: 8,8 g
zur Artikelansicht
Nutennennmaß [mm]:
12 mm
Weitere Details
Nutennennmaß: 12 mm
d: M10
a: 11,6 mm
e: 18 mm
h: 14 mm
k: 7 mm
Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Nutennennmaß [mm]:
14 mm
Weitere Details
Nutennennmaß: 14 mm
d: M12
a: 13,6 mm
e: 22 mm
h: 16 mm
k: 8 mm
Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Nutennennmaß [mm]:
16 mm
Weitere Details
Nutennennmaß: 16 mm
d: M14
a: 15,6 mm
e: 25 mm
h: 18 mm
k: 9 mm
Gewicht: 0,7 g
zur Artikelansicht
Nutennennmaß [mm]:
18 mm
Weitere Details
Nutennennmaß: 18 mm
d: M16
a: 17,6 mm
e: 28 mm
h: 20 mm
k: 10 mm
Gewicht: 46 g
zur Artikelansicht
Nutennennmaß [mm]:
20 mm
Weitere Details
Nutennennmaß: 20 mm
d: M18
a: 19,6 mm
e: 32 mm
h: 24 mm
k: 12 mm
Gewicht: 69 g
zur Artikelansicht
Nutennennmaß [mm]:
22 mm
Weitere Details
Nutennennmaß: 22 mm
d: M20
a: 21,6 mm
e: 35 mm
h: 28 mm
k: 14 mm
Gewicht: 98 g
zur Artikelansicht
Nutennennmaß [mm]:
28 mm
Weitere Details
Nutennennmaß: 28 mm
d: M24
a: 27,6 mm
e: 44 mm
h: 36 mm
k: 18 mm
Gewicht: 213 g
zur Artikelansicht
Nutennennmaß [mm]:
36 mm
Weitere Details
Nutennennmaß: 36 mm
d: M30
a: 35,5 mm
e: 54 mm
h: 44 mm
k: 22 mm
Gewicht: 423 g
zur Artikelansicht
Nutennennmaß [mm]:
42 mm
Weitere Details
Nutennennmaß: 42 mm
d: M36
a: 41,5 mm
e: 65 mm
h: 52 mm
k: 26 mm
Gewicht: 676 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Datenblatt EH 23020. Muttern für T-Nuten – Rhombus
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.