Auf­la­ge­plat­ten

EH 23210.

Auf den Auflageplatten können verschiedene Auflageelemente (z. B. Bolzen EH 22690. oder Pendelauflagen EH 22730., EH 22731. und EH 22740.) montiert werden.

Die Auflageplatte kann zwischen zwei Gewinden oder T-Nuten flexibel bewegt werden.

Geeignet für Spannmittel M 20 - M 24.

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]
s -0,01 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
180 mm
l2 [mm]:
150 mm
l3 [mm]:
30 mm
l4 [mm]:
80 mm
b1 [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
90 mm
b3 [mm]:
21 mm
s -0,01 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
23210.0870
CAD
Dokumente
Auflageplatten
  • d: M20
  • l1: 180 mm
  • l2: 150 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 80 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 90 mm
  • b3: 21 mm
  • s -0,01: 30 mm
  • Gewicht: 3 kg
zur Artikelansicht
Auflageplatten
d [mm]:
M24
l1 [mm]:
220 mm
l2 [mm]:
188 mm
l3 [mm]:
35 mm
l4 [mm]:
100 mm
b1 [mm]:
70 mm
b2 [mm]:
100 mm
b3 [mm]:
25 mm
s -0,01 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
23210.0880
CAD
Dokumente
Auflageplatten
  • d: M24
  • l1: 220 mm
  • l2: 188 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 100 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 25 mm
  • s -0,01: 30 mm
  • Gewicht: 4 kg
zur Artikelansicht
Auflageplatten

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23210. Auflageplatten
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.