Hohe Rän­del­schrau­ben DIN 464

EH 24790.

Rändelschrauben sind aus einem Stück hergestellt. Entgegen dem Normblatt sind sie generell mit Gewinde bis zum Kopf und mit Auslauf ohne Freistich am Gewindeende gefertigt. Die Schrauben können somit nicht bis zum Bund eingeschraubt werden.

Ihre Auswahl ergab 111 Treffer

Werk­stoff
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24790.0074
CAD
Dokumente
Hohe Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M3
  • l: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Gewicht: 3,7 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24790.0076
CAD
Dokumente
Hohe Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M3
  • l: 10 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Gewicht: 3,8 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24790.0077
CAD
Dokumente
Hohe Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M3
  • l: 12 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Gewicht: 4 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24790.0079
CAD
Dokumente
Hohe Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M3
  • l: 16 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Gewicht: 4 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24790.0081
CAD
Dokumente
Hohe Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M3
  • l: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Gewicht: 4,5 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
24790.0092
CAD
Dokumente
Hohe Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M4
  • l: 5 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 7,7 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
24790.0094
CAD
Dokumente
Hohe Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M4
  • l: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 8 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
24790.0095
CAD
Dokumente
Hohe Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M4
  • l: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 8,1 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
24790.0096
CAD
Dokumente
Hohe Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M4
  • l: 12 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 8,6 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
24790.0098
CAD
Dokumente
Hohe Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M4
  • l: 16 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 8,4 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
24790.0100
CAD
Dokumente
Hohe Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M4
  • l: 20 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 9,1 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
24790.0102
CAD
Dokumente
Hohe Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M4
  • l: 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 9 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24790.0112
CAD
Dokumente
Hohe Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M5
  • l: 6 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24790.0113
CAD
Dokumente
Hohe Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M5
  • l: 8 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24790.0114
CAD
Dokumente
Hohe Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M5
  • l: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24790.0115
CAD
Dokumente
Hohe Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M5
  • l: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24790.0117
CAD
Dokumente
Hohe Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M5
  • l: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24790.0119
CAD
Dokumente
Hohe Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M5
  • l: 20 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24790.0121
CAD
Dokumente
Hohe Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24790.0123
CAD
Dokumente
Hohe Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M5
  • l: 30 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
24790.0132
CAD
Dokumente
Hohe Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M6
  • l: 8 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Gewicht: 28 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
24790.0133
CAD
Dokumente
Hohe Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M6
  • l: 10 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Gewicht: 27 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
24790.0134
CAD
Dokumente
Hohe Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M6
  • l: 12 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Gewicht: 28 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
24790.0136
CAD
Dokumente
Hohe Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M6
  • l: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Gewicht: 28 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelschrauben

Werkstoff

  • Stahl, brüniert, Güte 5.8
  • Stahl, galvanisch verzinkt, Güte 5.8
  • Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt

Hinweise

Rändelteilung und Rändeltiefe können von der DIN abweichen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24790. Hohe Rändelschrauben – DIN 464
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.