1547.900 - Auflageplatten

Sys­tem
l1 [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]
d [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
L12
l1 [mm]:
76 mm
b2 [mm]:
40 mm
b3 [mm]:
13 mm
d [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
1547.900
Dokumente
Auflageplatten
  • System: L12
  • l1: 76 mm
  • l2: 63 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 26 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • d: M12
  • Gewicht: 213 g
Auflageplatten

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1547.900
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Lochsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.