Zen­trier­spann­d­or­ne mit seitlicher Bedienung

EH 23340.

Die Zentrierspanndorne finden häufig Einsatz im Maschinenbau. Sie können aber, durch die einfache Bedienung und schnelle Montage, in sämtlichen Branchen verwendet werden.

Durch die seitliche Bedienung ist der Zentrierspanndorn besonders für Sacklochbohrungen geeignet.

Zentrierspanndorne werden zum Zentrieren und Spannen von Bauteilen mit einer Aufnahmebohrung eingesetzt.

Die Zentrierspanndorne zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

  • sehr hohe Genauigkeit bei Dreh-/Fräsverfahren
  • ideal für Sekundäroperationen an Drehteilen
  • gehärtete und beschichtete Schraube für hohe Lebensdauer
  • Klemmkörper sehr gut zerspanbar (für Anpassung an Bohrungsdurchmesser)

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

d1 min. [mm]
d1 max. [mm]
d2 -0,05 [mm]
h1 [mm]
Spann­kraft max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 min. [mm]:
17,8 mm
d1 max. [mm]:
28,7 mm
d2 -0,05 [mm]:
50 mm
h1 [mm]:
41 mm
Spann­kraft max. [kN]:
20 kN
Artikel-Nr.:
23340.0125
CAD
Dokumente
Zentrierspanndorne
  • d1 min.: 17,8 mm
  • d1 max.: 28,7 mm
  • d2 -0,05: 50 mm
  • d3: M4
  • d4: 39,4 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 22 mm
  • h3: 17,5 mm
  • l1: ~ 7 mm
  • SW SW1: 6 mm
  • SW SW2: 2,5 mm
  • Spannkraft max.: 20 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 66 Nm
  • Aufnahmebohrung H7: 50 mm
  • Gewicht: 363 g
zur Artikelansicht
Zentrierspanndorne

Werkstoff

Grundkörper

  • Stahl, brüniert

Spannschraube

  • Vergütungsstahl

Montage

Der Zentrierspanndorn mit seitlicher Bedienung muss dem jeweiligen Aufnahmedurchmesser angepasst werden (z. B. durch Drehen/Fräsen). Dabei ist zu beachten, dass der Zentrierspanndorn vor der Bearbeitung ca. 0,1 mm über den Spanndurchmesser aufgeweitet wird. Für diese Bearbeitung wird ein Verriegelungsring mitgeliefert.

Weitere bzw. detaillierte Informationen finden sie in der Montage- und Bedienungsanleitung.

Bedienung

Durch den Innensechskant, der seitlich angebracht ist, lässt sich der Manteldurchmesser aufspreizen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23340. Zentrierspanndorne – mit seitlicher Bedienung
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montage- und Betriebsanleitung Zentrierspanndorne
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Weitere Produkte
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.