1700.100 - 多用途クランプシステム
MS 125

  • 水平においても垂直に立てても使えます-縦型・横型どちらのマシニングセンターでも使用可
  • 通常のクランプ、浅く咥えるグリップ・クランプ、下方向に引き込むプルダウン・クランプが可能です
  • 特にMS 125Sは5軸加工用マシニングセンターに最適です
  • 簡単にセットできる焼入れ済みグリップ・エレメントを、ワークの鋳抜き面や切断面に喰い込ませることができます
  • サポート口金によって、様々な形状のワークを低コストで確実にクランプすることができます
  • 高度なフレキシビリティー - モジュール式のクランプ・システムなので殆ど全てのクランプ方法を実現できます
  • 増圧式スピンドル - 時間が経ってもクランプ力が低下しません
  • 鋳物などをしっかりクランプする為、クランプ力を出すパワーストロークの範囲を拡大しました
  • 咥えしろは、プルダウン・クランプで8 mm、グリップ・クランプで3 mm
  • 確実な締め付けにはトルクレンチ(max. 30 Nm)をご使用ください - マシンテーブル上で不利な位置にあっても作業がしやすいという利点もあります

この製品番号に含まれるもの

  • バイス本体 1台、口金無し
  • 取り付け用クランピング・エレメント 1セット
  • ソケットレンチ 1本
  • 6角用ソケット3/8" 1個
  • 口金は別途ご注文ください

この製品は 1700.100 - 多用途クランプシステム MS 125 / MS 125-S () 製品グループの1モデルです 多用途クランプシステム MS 125 (EH 1700.)

仕様
口金幅 [mm]
b [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
締付力 - max. [kN]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
MS 125-S
図:
1
口金幅 [mm]:
125 mm
b [mm]:
126 mm
l2 [mm]:
318 mm
h1 [mm]:
100 mm
締付力 max. [kN]:
40 kN
製品番号:
1700.100
資料
多用途クランプシステム
  • MS 125-S – 図 1
  • 口金幅: 125 mm
  • b: 126 mm
  • l1: 280 mm
  • l2: 318 mm
  • l3: 77 mm
  • l4: 139 mm
  • h1: 100 mm
  • h2: 21 mm
  • c1: 24 mm
  • c2: 20 mm
  • y: M12
  • 締付 トルク max.: 30 Nm
  • 締付力 max.: 40 kN
  • 重量: 31 kg
多用途クランプシステム

材質

  • ダクタイル鋳鉄 (GGG 60)

備考

This is a discontinued article.

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1700.100
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
多用途クランプ・システムMS 125の操作説明書
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
多用途クランプ・システム MS 125
カテゴリー:
製品説明
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
多用途クランプ・システムMS 125セットの操作説明書
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード

本製品の追加タイプ


その他の製品