多用途クランプシステム
 IM0009199 Foto Banner

多用途クランプシステム

多用途クランプシステム (バイス/ マシンバイス)

バイス/ マシンバイスの用途

  • 縦形、横形マシニングセンタ
  • 一般的なクランプ、グリップクランプや引っ張りクランプ
  • MS 125-Sは、5軸加工用マシンに最適です 
  • クランプ面が鋳肌、のこぎり切断面など加工前であっても、焼き入れされた交換可能なグリップが、ワークに喰いこみます
  • サポート口金を使って、いろいろな材質や複雑な形状の加工前ワークを確実にクランプできますので経済的です。

バイス/ マシンバイスの特長

  • モジュール式クランプシステムは、他に類を見ない自由度を備えています。また、実績のあるオプションを取り揃えています。
  • 増力式クランプ用スピンドルは、クランプ力が減衰することはありません
  • クランプ力を増力しているので、鋸切断ワークでも確実にクランプします
  • 口金のくわえしろは、プルダウンクランプで8mm、グリップクランプで3mmとなります。
  • トルクレンチ (最大30 Nm)を使えば、通常のハンドルでは作業性が悪くなる状況でも、確実なクランプ操作ができます。

冶具システムを含む、多用途クランプシステムには、マルチバイスMS-125、アクセサリー(ワークストッパー、トルクレンチ、クランプエレメント、調整や固定冶具)、ステップ口金、ベース口金、スイベル口金、アダプター口金、ステップ口金クリック、V溝付口金、取付ボルトなどがあります。 これらのシステム製品は、標準在庫品です。

これらの製品は、以下の通りに分類されます

  • マルチバイス MS 125
  • アクセサリー
  • 一般的クランプ
  • グリップクランプ
  • プルダウンクランプ
  • 5軸マシニング

これらのシステム製品は、各CADフォーマットでダウンロードすることができます。