インデックス・ボルト 外周ネジ無し 溶接可能

EH 22120.

インデックスボルトは、インデックス目的に使われます

This index bolt made of steel or stainless steel is available in two versions.

  • riveted
  • screwed

検索結果は 16 ヒットしました

材質
仕様
d1 -0,05 -0,25 [mm]
バネ力1) F1 [N]
バネ力1) F2 [N]

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
仕様:
not removable (riveted)
図:
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
バネ力1) F1 [N]:
14 N
バネ力1) F2 [N]:
35 N
製品番号:
22120.1605
資料
インデックス・ボルト
  • not removable (riveted) – 図 1
  • d1 -0,05 -0,25: 8 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: 約 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • バネ力1) F1: 14 N
  • バネ力1) F2: 35 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 135 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
仕様:
not removable (riveted)
図:
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
バネ力1) F1 [N]:
14 N
バネ力1) F2 [N]:
35 N
製品番号:
22120.1610
資料
インデックス・ボルト
  • not removable (riveted) – 図 1
  • d1 -0,05 -0,25: 10 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: 約 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • バネ力1) F1: 14 N
  • バネ力1) F2: 35 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 144 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
仕様:
not removable (riveted)
図:
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 [N]:
14 N
バネ力1) F2 [N]:
35 N
製品番号:
22120.1615
資料
インデックス・ボルト
  • not removable (riveted) – 図 1
  • d1 -0,05 -0,25: 12 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: 約 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • バネ力1) F1: 14 N
  • バネ力1) F2: 35 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 148 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
仕様:
not removable (riveted)
図:
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
バネ力1) F1 [N]:
14 N
バネ力1) F2 [N]:
35 N
製品番号:
22120.1620
資料
インデックス・ボルト
  • not removable (riveted) – 図 1
  • d1 -0,05 -0,25: 14 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: 約 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • バネ力1) F1: 14 N
  • バネ力1) F2: 35 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 153 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
仕様:
screwable (removable)
図:
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
バネ力1) F1 [N]:
14 N
バネ力1) F2 [N]:
35 N
製品番号:
22120.1705
資料
インデックス・ボルト
  • screwable (removable) – 図 2
  • d1 -0,05 -0,25: 8 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: 約 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • バネ力1) F1: 14 N
  • 二面幅: 2,5 mm
  • バネ力1) F2: 35 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 139 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
仕様:
screwable (removable)
図:
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
バネ力1) F1 [N]:
14 N
バネ力1) F2 [N]:
35 N
製品番号:
22120.1710
資料
インデックス・ボルト
  • screwable (removable) – 図 2
  • d1 -0,05 -0,25: 10 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: 約 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • バネ力1) F1: 14 N
  • 二面幅: 2,5 mm
  • バネ力1) F2: 35 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 142 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
仕様:
screwable (removable)
図:
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 [N]:
14 N
バネ力1) F2 [N]:
35 N
製品番号:
22120.1715
資料
インデックス・ボルト
  • screwable (removable) – 図 2
  • d1 -0,05 -0,25: 12 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: 約 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • バネ力1) F1: 14 N
  • 二面幅: 2,5 mm
  • バネ力1) F2: 35 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 146 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
仕様:
screwable (removable)
図:
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
バネ力1) F1 [N]:
14 N
バネ力1) F2 [N]:
35 N
製品番号:
22120.1720
資料
インデックス・ボルト
  • screwable (removable) – 図 2
  • d1 -0,05 -0,25: 14 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: 約 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • バネ力1) F1: 14 N
  • 二面幅: 2,5 mm
  • バネ力1) F2: 35 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 150 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
not removable (riveted)
図:
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
バネ力1) F1 [N]:
14 N
バネ力1) F2 [N]:
35 N
製品番号:
22120.1805
資料
インデックス・ボルト
  • not removable (riveted) – 図 1
  • d1 -0,05 -0,25: 8 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: 約 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • バネ力1) F1: 14 N
  • バネ力1) F2: 35 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 146 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
not removable (riveted)
図:
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
バネ力1) F1 [N]:
14 N
バネ力1) F2 [N]:
35 N
製品番号:
22120.1810
資料
インデックス・ボルト
  • not removable (riveted) – 図 1
  • d1 -0,05 -0,25: 10 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: 約 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • バネ力1) F1: 14 N
  • バネ力1) F2: 35 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 142 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
not removable (riveted)
図:
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 [N]:
14 N
バネ力1) F2 [N]:
35 N
製品番号:
22120.1815
資料
インデックス・ボルト
  • not removable (riveted) – 図 1
  • d1 -0,05 -0,25: 12 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: 約 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • バネ力1) F1: 14 N
  • バネ力1) F2: 35 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 148 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
not removable (riveted)
図:
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
バネ力1) F1 [N]:
14 N
バネ力1) F2 [N]:
35 N
製品番号:
22120.1820
資料
インデックス・ボルト
  • not removable (riveted) – 図 1
  • d1 -0,05 -0,25: 14 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: 約 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • バネ力1) F1: 14 N
  • バネ力1) F2: 35 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 150 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
screwable (removable)
図:
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
バネ力1) F1 [N]:
14 N
バネ力1) F2 [N]:
35 N
製品番号:
22120.1905
資料
インデックス・ボルト
  • screwable (removable) – 図 2
  • d1 -0,05 -0,25: 8 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: 約 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • バネ力1) F1: 14 N
  • 二面幅: 2,5 mm
  • バネ力1) F2: 35 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 161 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
screwable (removable)
図:
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
バネ力1) F1 [N]:
14 N
バネ力1) F2 [N]:
35 N
製品番号:
22120.1910
資料
インデックス・ボルト
  • screwable (removable) – 図 2
  • d1 -0,05 -0,25: 10 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: 約 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • バネ力1) F1: 14 N
  • 二面幅: 2,5 mm
  • バネ力1) F2: 35 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 164 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
screwable (removable)
図:
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 [N]:
14 N
バネ力1) F2 [N]:
35 N
製品番号:
22120.1915
資料
インデックス・ボルト
  • screwable (removable) – 図 2
  • d1 -0,05 -0,25: 12 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: 約 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • バネ力1) F1: 14 N
  • 二面幅: 2,5 mm
  • バネ力1) F2: 35 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 168 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
screwable (removable)
図:
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
バネ力1) F1 [N]:
14 N
バネ力1) F2 [N]:
35 N
製品番号:
22120.1920
資料
インデックス・ボルト
  • screwable (removable) – 図 2
  • d1 -0,05 -0,25: 14 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: 約 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • バネ力1) F1: 14 N
  • 二面幅: 2,5 mm
  • バネ力1) F2: 35 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 172 g
show article view
インデックス・ボルト

材質

ロック・ピン

  • スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理
  • ステンレス鋼1.4401

組立

We recommend the screwed version for welded joints. The final assembly of the index bolt can then take place after the body has been welded:

  1. Weld on body (3)
  2. Place the spring (2) on the locking pin (1) and insert it into the body (3)
  3. Tighten the bolt (4) with the screw (5) on the locking pin (1)

The riveted version is also suitable for fastening by welding. However, care must be taken to ensure that the effect of heat is limited (e.g. by fixing with weld spots) and that there are no structural changes to the spring and bolt.

取り扱い

レバーを180°回せばピンが引き込まれ、ノッチ部によりピンが引き込まれた状態で保持されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22120. インデックス・ボルト – 外周ネジ無し 溶接可能
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.