アダプター口金

EH 1701.

  • 口金の平面側(ステップの反対側)も焼入れ済み
  • 交換口金(製品番号1701.250-1701.280)取付用のねじ穴付き
  • クランプ面は研磨加工
  • 平面側にはスナップオン式ステップ・プレート(製品番号1701.190-1701.200)用のマウントがあります

検索結果は 2 ヒットしました

仕様
口金幅 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
固定口金
図:
1
口金幅 [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
85 mm
l2 [mm]:
32 mm
h1 [mm]:
58 mm
h2 [mm]:
20 mm
製品番号:
1701.140
CAD
資料
アダプター口金
  • 固定口金 – 図 1
  • 口金幅: 125 mm
  • b: 126 mm
  • l1: 85 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 77 mm
  • h1: 58 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • 重量: 4 kg
show article view
アダプター口金
仕様:
移動口金
図:
2
口金幅 [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
80 mm
l2 [mm]:
32 mm
h1 [mm]:
58 mm
h2 [mm]:
20 mm
製品番号:
1701.150
CAD
資料
アダプター口金
  • 移動口金 – 図 2
  • 口金幅: 125 mm
  • b: 126 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 52 mm
  • h1: 58 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • 重量: 4 kg
show article view
アダプター口金

材質

  • 鋼 
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1701. アダプター口金
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
通常のクランプ
カテゴリー:
製品説明
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
FAQ - 多用途クランプ・システム MS 125
カテゴリー:
よくある問い合わせ
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
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
多用途クランプシステムMS125と一般的なバイスとの違いは何ですか?

モジュラー設計であり、豊富な口金やアタッチメントを揃えていますので、MS125は、一般的なバイスより、多用途に使えます。