この黒色の強化型鋳造製ハウジングは、肉厚やリブを増やすことで、高い安定性を提供しています。このハウジング重くなっているため、より大きな打撃力が出ます。
グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています。表面が滑らかになる仕上げ加工をしてあり、無機質です(湿度に強い)。
8種類の異なる硬さのインサートは、径30 mmから径80 mmが揃っています。
SIMPLEXハンマーの設計思想の通り、全ての構成パーツは交換出来き、レトロフィットも可能です。資源の有効活用とコストセーブが出来ます。