基準穴システム (ø12 F6/M12、ø16 F6/M16) は、単純な形状のワークであれば、簡単にセットアップできる上に、精度良くワークを固定することを可能とします。ハルダー社は、 ネジ付基準穴のベースプレートをご要望に合わせたサイズでご提供することが出来ます。また、このプレートを単独で使う、もしくは、他のシステムとの組み合わせて使う場合、それぞれの目的に応じて製作いたします。この基準穴システムは、ベースプレート、マウントブロック、コンソールで構成されています。 これらの製品は、標準在庫品となります。 本システムは下記の構成エレメントに分類されます:
また、各エレメントのCADデータは、複数のフォーマットでダウンロードすることが出来ます。
2種類のモジュール治具システム L12とL16は、穴径12 mm、16 mm、ネジ径M12、M16となります。
それぞれのシステムを使って、様々なクランプ治具をセットアップすることが可能です。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws