ウェッジ・アダプター 5面加工用口金用

EH 1704.

  • ウェッジ・アダプターは、5面加工用口金に使います
  • ウェッジ・エレメント、4ポイント付(製品番号1703.340)・マイクログリップ(製品番号1703.350)・コーティング付(製品番号1703.360)を取り付けて使用します
  • 固定用ボルトM 6 x 8 mm (製品番号1704.600)は別途ご注文ください

検索結果は 1 ヒットしました

b [mm]
l [mm]
h [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
b [mm]:
24,15 mm
l [mm]:
11,8 mm
h [mm]:
21,45 mm
製品番号:
1704.410
CAD
資料
ウェッジ・アダプター
  • b: 24,15 mm
  • l: 11,8 mm
  • h: 21,45 mm
  • 重量: 28 g
show article view
ウェッジ・アダプター

材質

  • スティール、焼入れ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1704. ウェッジ・アダプター – 5面加工用口金用
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
5面加工
カテゴリー:
製品説明
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
FAQ - 多用途クランプ・システム MS 125
カテゴリー:
よくある問い合わせ
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.

 

多用途クランプシステムMS125と一般的なバイスとの違いは何ですか?

モジュラー設計であり、豊富な口金やアタッチメントを揃えていますので、MS125は、一般的なバイスより、多用途に使えます。