ロングヘッド・ナールドナット DIN 466

EH 24780.

Knurled nuts are very versatile. Three material versions for the different requirements

  • Steel, blackened
  • Steel, zinc-plated by galvanization
  • Stainless steel

are available.

Knurled nuts can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

The high knurled nuts are manufactured according to DIN 467.

検索結果は 19 ヒットしました

材質
d1 [mm]
d2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
製品番号:
24780.0030
CAD
資料
ロングヘッド・ナールドナット
  • 鋼 
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • 重量: 2,9 g
show article view
ロングヘッド・ナールドナット
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
製品番号:
24780.0040
CAD
資料
ロングヘッド・ナールドナット
  • 鋼 
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 6,7 g
show article view
ロングヘッド・ナールドナット
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
製品番号:
24780.0050
CAD
資料
ロングヘッド・ナールドナット
  • 鋼 
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 12 g
show article view
ロングヘッド・ナールドナット
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
製品番号:
24780.0060
CAD
資料
ロングヘッド・ナールドナット
  • 鋼 
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • 重量: 23 g
show article view
ロングヘッド・ナールドナット
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
製品番号:
24780.0080
CAD
資料
ロングヘッド・ナールドナット
  • 鋼 
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 18 mm
  • k: 6 mm
  • 重量: 44 g
show article view
ロングヘッド・ナールドナット
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
製品番号:
24780.0100
CAD
資料
ロングヘッド・ナールドナット
  • 鋼 
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 23 mm
  • k: 8 mm
  • 重量: 85 g
show article view
ロングヘッド・ナールドナット
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
製品番号:
24780.0120 1)
CAD
資料
ロングヘッド・ナールドナット
  • 鋼 
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 22 mm
  • h: 25 mm
  • k: 10 mm
  • 重量: 119 g
show article view
ロングヘッド・ナールドナット
材質:
鋼、亜鉛メッキ、等級5
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
製品番号:
24780.0330
資料
ロングヘッド・ナールドナット
  • 鋼 
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • 重量: 3 g
show article view
ロングヘッド・ナールドナット
材質:
鋼、亜鉛メッキ、等級5
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
製品番号:
24780.0340
資料
ロングヘッド・ナールドナット
  • 鋼 
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 7 g
show article view
ロングヘッド・ナールドナット
材質:
鋼、亜鉛メッキ、等級5
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
製品番号:
24780.0350
資料
ロングヘッド・ナールドナット
  • 鋼 
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 12 g
show article view
ロングヘッド・ナールドナット
材質:
鋼、亜鉛メッキ、等級5
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
製品番号:
24780.0360
資料
ロングヘッド・ナールドナット
  • 鋼 
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • 重量: 22 g
show article view
ロングヘッド・ナールドナット
材質:
鋼、亜鉛メッキ、等級5
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
製品番号:
24780.0380
資料
ロングヘッド・ナールドナット
  • 鋼 
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 18 mm
  • k: 6 mm
  • 重量: 42 g
show article view
ロングヘッド・ナールドナット
材質:
鋼、亜鉛メッキ、等級5
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
製品番号:
24780.0400
資料
ロングヘッド・ナールドナット
  • 鋼 
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 23 mm
  • k: 8 mm
  • 重量: 84 g
show article view
ロングヘッド・ナールドナット
材質:
鋼、亜鉛メッキ、等級5
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
製品番号:
24780.0412 1)
資料
ロングヘッド・ナールドナット
  • 鋼 
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 22 mm
  • h: 25 mm
  • k: 10 mm
  • 重量: 119 g
show article view
ロングヘッド・ナールドナット
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
製品番号:
24780.0240
CAD
資料
ロングヘッド・ナールドナット
  • ステンレス鋼
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 6,7 g
show article view
ロングヘッド・ナールドナット
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
製品番号:
24780.0250
CAD
資料
ロングヘッド・ナールドナット
  • ステンレス鋼
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 12 g
show article view
ロングヘッド・ナールドナット
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
製品番号:
24780.0260
CAD
資料
ロングヘッド・ナールドナット
  • ステンレス鋼
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • 重量: 23 g
show article view
ロングヘッド・ナールドナット
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
製品番号:
24780.0280
CAD
資料
ロングヘッド・ナールドナット
  • ステンレス鋼
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 18 mm
  • k: 6 mm
  • 重量: 44 g
show article view
ロングヘッド・ナールドナット
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
製品番号:
24780.0300
CAD
資料
ロングヘッド・ナールドナット
  • ステンレス鋼
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 23 mm
  • k: 8 mm
  • 重量: 85 g
show article view
ロングヘッド・ナールドナット

材質

  • スティール、黒染、強度クラス 5
  • 鋼、亜鉛メッキ、等級5
  • ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト

備考

ナールド部のピッチと深さは、DIN規格と異なります。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24780. ロングヘッド・ナールドナット – DIN 466
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい