ヒンジ 両辺が長い

EH 25165.

様々なタイプは、低荷重用の多くの用途に対応しています

これらの金属製ヒンジは、シンプルなデザインと様々なタイプが特徴です:

  • 穴なし
  • 穴あり
  • 皿ねじ用穴あり

穴なしタイプは、溶接または特定の穴加工することで取付出来ます。

検索結果は 20 ヒットしました

材質
仕様
b1 [mm]
l1 [mm]

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
仕様:
穴無し
図:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
30 mm
製品番号:
25165.0050
資料
ヒンジ
  • 穴無し – 図 1, ステンレス鋼
  • b1: 60 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: 約 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 保持力 F1: 約 700 N
  • 保持力 F2: 約 500 N
  • 保持力 F3: 約 450 N
  • 重量: 25 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
穴無し
図:
1
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
40 mm
製品番号:
25165.0075
資料
ヒンジ
  • 穴無し – 図 1, ステンレス鋼
  • b1: 80 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: 約 8 mm
  • h2: 2 mm
  • 保持力 F1: 約 1200 N
  • 保持力 F2: 約 1000 N
  • 保持力 F3: 約 1000 N
  • 重量: 59 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
穴無し
図:
1
b1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
製品番号:
25165.0005
資料
ヒンジ
  • 穴無し – 図 1, ステンレス鋼
  • b1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 約 10 mm
  • h2: 2 mm
  • 保持力 F1: 約 1200 N
  • 保持力 F2: 約 1600 N
  • 保持力 F3: 約 700 N
  • 重量: 99 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
穴無し
図:
1
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
製品番号:
25165.0010
資料
ヒンジ
  • 穴無し – 図 1, ステンレス鋼
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 約 10 mm
  • h2: 2 mm
  • 保持力 F1: 約 1100 N
  • 保持力 F2: 約 2500 N
  • 保持力 F3: 約 1000 N
  • 重量: 139 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
穴あり
図:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
30 mm
製品番号:
25165.0150
資料
ヒンジ
  • 穴あり – 図 2, ステンレス鋼
  • b1: 60 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 48 mm
  • d2: 3 mm
  • b3: 9 mm
  • h1: 約 6 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 保持力 F1: 約 700 N
  • 保持力 F2: 約 500 N
  • 保持力 F3: 約 450 N
  • l2: 18 mm
  • 重量: 24 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
穴あり
図:
2
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
40 mm
製品番号:
25165.0175
資料
ヒンジ
  • 穴あり – 図 2, ステンレス鋼
  • b1: 80 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 65 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: 約 8 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h2: 2 mm
  • 保持力 F1: 約 1200 N
  • 保持力 F2: 約 1000 N
  • 保持力 F3: 約 1000 N
  • l2: 25 mm
  • 重量: 58 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
穴あり
図:
2
b1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
製品番号:
25165.0105
資料
ヒンジ
  • 穴あり – 図 2, ステンレス鋼
  • b1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 15 mm
  • h1: 約 10 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h2: 2 mm
  • 保持力 F1: 約 1200 N
  • 保持力 F2: 約 1600 N
  • 保持力 F3: 約 700 N
  • l2: 30 mm
  • 重量: 98 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
穴あり
図:
2
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
製品番号:
25165.0110
資料
ヒンジ
  • 穴あり – 図 2, ステンレス鋼
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 96 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 約 10 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h2: 2 mm
  • 保持力 F1: 約 1100 N
  • 保持力 F2: 約 2500 N
  • 保持力 F3: 約 1000 N
  • l2: 36 mm
  • 重量: 136 g
show article view
ヒンジ
材質:
鋼 
仕様:
穴あり
図:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
30 mm
製品番号:
25165.1050
資料
ヒンジ
  • 穴あり – 図 2, 鋼 
  • b1: 60 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 48 mm
  • d2: 3 mm
  • b3: 9 mm
  • h1: 約 6 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 保持力 F1: 約 700 N
  • 保持力 F2: 約 500 N
  • 保持力 F3: 約 450 N
  • l2: 18 mm
  • 重量: 24 g
show article view
ヒンジ
材質:
鋼 
仕様:
穴あり
図:
2
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
40 mm
製品番号:
25165.1075
資料
ヒンジ
  • 穴あり – 図 2, 鋼 
  • b1: 80 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 65 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: 約 8 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h2: 2 mm
  • 保持力 F1: 約 1200 N
  • 保持力 F2: 約 1000 N
  • 保持力 F3: 約 1000 N
  • l2: 25 mm
  • 重量: 58 g
show article view
ヒンジ
材質:
鋼 
仕様:
穴あり
図:
2
b1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
製品番号:
25165.1005
資料
ヒンジ
  • 穴あり – 図 2, 鋼 
  • b1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 15 mm
  • h1: 約 10 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h2: 2 mm
  • 保持力 F1: 約 1200 N
  • 保持力 F2: 約 1600 N
  • 保持力 F3: 約 700 N
  • l2: 30 mm
  • 重量: 98 g
show article view
ヒンジ
材質:
鋼 
仕様:
穴あり
図:
2
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
製品番号:
25165.1010
資料
ヒンジ
  • 穴あり – 図 2, 鋼 
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 96 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 約 10 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h2: 2 mm
  • 保持力 F1: 約 1100 N
  • 保持力 F2: 約 2500 N
  • 保持力 F3: 約 1000 N
  • l2: 36 mm
  • 重量: 136 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
皿ねじ用穴あり
図:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
30 mm
製品番号:
25165.0250
資料
ヒンジ
  • 皿ねじ用穴あり – 図 3, ステンレス鋼
  • b1: 60 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 48 mm
  • d2: 3 mm
  • b3: 9 mm
  • h1: 約 6 mm
  • d1: 4 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 保持力 F1: 約 700 N
  • d3: 6,4 mm
  • 保持力 F2: 約 500 N
  • 保持力 F3: 約 450 N
  • l2: 18 mm
  • 重量: 24 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
皿ねじ用穴あり
図:
3
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
40 mm
製品番号:
25165.0275
資料
ヒンジ
  • 皿ねじ用穴あり – 図 3, ステンレス鋼
  • b1: 80 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 65 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: 約 8 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • 保持力 F1: 約 1200 N
  • d3: 8,3 mm
  • 保持力 F2: 約 1000 N
  • 保持力 F3: 約 1000 N
  • l2: 25 mm
  • 重量: 58 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
皿ねじ用穴あり
図:
3
b1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
製品番号:
25165.0205
資料
ヒンジ
  • 皿ねじ用穴あり – 図 3, ステンレス鋼
  • b1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 15 mm
  • h1: 約 10 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • 保持力 F1: 約 1200 N
  • d3: 8,3 mm
  • 保持力 F2: 約 1600 N
  • 保持力 F3: 約 700 N
  • l2: 30 mm
  • 重量: 98 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
皿ねじ用穴あり
図:
3
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
製品番号:
25165.0210
資料
ヒンジ
  • 皿ねじ用穴あり – 図 3, ステンレス鋼
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 96 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 約 10 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • 保持力 F1: 約 1100 N
  • d3: 8,3 mm
  • 保持力 F2: 約 2500 N
  • 保持力 F3: 約 1000 N
  • l2: 36 mm
  • 重量: 136 g
show article view
ヒンジ
材質:
鋼 
仕様:
皿ねじ用穴あり
図:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
30 mm
製品番号:
25165.2050
資料
ヒンジ
  • 皿ねじ用穴あり – 図 3, 鋼 
  • b1: 60 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 48 mm
  • d2: 3 mm
  • b3: 9 mm
  • h1: 約 6 mm
  • d1: 4 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 保持力 F1: 約 700 N
  • d3: 6,4 mm
  • 保持力 F2: 約 500 N
  • 保持力 F3: 約 450 N
  • l2: 18 mm
  • 重量: 24 g
show article view
ヒンジ
材質:
鋼 
仕様:
皿ねじ用穴あり
図:
3
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
40 mm
製品番号:
25165.2075
資料
ヒンジ
  • 皿ねじ用穴あり – 図 3, 鋼 
  • b1: 80 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 65 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: 約 8 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • 保持力 F1: 約 1200 N
  • d3: 8,3 mm
  • 保持力 F2: 約 1000 N
  • 保持力 F3: 約 1000 N
  • l2: 25 mm
  • 重量: 58 g
show article view
ヒンジ
材質:
鋼 
仕様:
皿ねじ用穴あり
図:
3
b1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
製品番号:
25165.2005
資料
ヒンジ
  • 皿ねじ用穴あり – 図 3, 鋼 
  • b1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 15 mm
  • h1: 約 10 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • 保持力 F1: 約 1200 N
  • d3: 8,3 mm
  • 保持力 F2: 約 1600 N
  • 保持力 F3: 約 700 N
  • l2: 30 mm
  • 重量: 98 g
show article view
ヒンジ
材質:
鋼 
仕様:
皿ねじ用穴あり
図:
3
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
製品番号:
25165.2010
資料
ヒンジ
  • 皿ねじ用穴あり – 図 3, 鋼 
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 96 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 約 10 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • 保持力 F1: 約 1100 N
  • d3: 8,3 mm
  • 保持力 F2: 約 2500 N
  • 保持力 F3: 約 1000 N
  • l2: 36 mm
  • 重量: 136 g
show article view
ヒンジ

材質

本体

  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)
  • スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理

  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 25165. ヒンジ – 両辺が長い