ワーク・ストッパー 旋回タイプ

EH 1705.

  • バイスの両サイドのネジ穴に取り付けられます
  • 取り付けネジはM 8 
  • ワークの位置をプリセットできま(ワーク位置の再現性±0.01)
  • ストッパーは、ワークをクランプ後に加工の邪魔にならない位置に旋回可能です

検索結果は 1 ヒットしました

b min. [mm]
b max. [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 max. [mm]
l4 max. [mm]

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
b min. [mm]:
33 mm
b max. [mm]:
92 mm
l1 [mm]:
67 mm
l2 [mm]:
15 mm
l3 max. [mm]:
63,5 mm
l4 max. [mm]:
113,5 mm
製品番号:
1705.100
資料
ワーク・ストッパー
  • b min.: 33 mm
  • b max.: 92 mm
  • l1: 67 mm
  • l2: 15 mm
  • l3 min.: 12 mm
  • l3 max.: 63,5 mm
  • l4 min.: 53,5 mm
  • l4 max.: 113,5 mm
  • 重量: 1382 g
show article view
ワーク・ストッパー

材質

  • スティール、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1705. ワーク・ストッパー – 旋回タイプ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
FAQ - 多用途クランプ・システム MS 125
カテゴリー:
よくある問い合わせ
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
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
多用途クランプシステムMS125と一般的なバイスとの違いは何ですか?

モジュラー設計であり、豊富な口金やアタッチメントを揃えていますので、MS125は、一般的なバイスより、多用途に使えます。