V溝付口金

EH 1701.

  • 円形ワークの水平、垂直クランプ用
  • 固定用ボルトは別途ご注文ください(製品番号 1701.300)
  • この製品は2個1セットとなっています

検索結果は 1 ヒットしました

口金幅 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
口金幅 [mm]:
125 mm
d1 [mm]:
18 – 55 mm
d2 [mm]:
12 – 28 mm
h1 [mm]:
40 mm
製品番号:
1701.270
CAD
資料
V溝付口金
  • 口金幅: 125 mm
  • b: 125 mm
  • d1: 18 mm – 55 mm
  • d2: 12 mm – 28 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 3 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 35 mm
  • 重量: 1700 g
show article view
V溝付口金

材質

  • スティール、焼入れ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1701. V溝付口金
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
通常のクランプ
カテゴリー:
製品説明
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
FAQ - 多用途クランプ・システム MS 125
カテゴリー:
よくある問い合わせ
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
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
多用途クランプシステムMS125と一般的なバイスとの違いは何ですか?

モジュラー設計であり、豊富な口金やアタッチメントを揃えていますので、MS125は、一般的なバイスより、多用途に使えます。