ボールロックピン-航空規格準拠(NAS / MS)
 IM0009192 Foto Banner

ボールロックピン-航空規格準拠(NAS / MS)

ボールロックピン (クイックレリースピン)

航空規格品(MS 17984 - 17987 / NAS 1333, NAS 1334, NAS 1335, NAS 1336, NAS 1337, NAS 1338, NAS 1339, NAS 1340, NAS 1341, NAS 1342, NAS 1343)のボールロックピンは、単動セルフロック式ピンです。ボールは、ボタンを押すだけで工具無しに解除できます。ボールロックピンは、ロッキングピン、セーフティーピン、クイックレリースピンとも呼ばれます。本製品は、固定、ロック、連結、素早い位置調整等に使われます。ボールロックピンは、グランドサポート機器(GSE)、メンテナンス、修理、オーバーホール(MRO)等に使うことが出来ます。ボールロックピンは、例えば、ギアピン、牽引用ハンドルのバイパスピンに使われます。

ボールロックピンは、非常に耐せん断力が高く、耐腐食、耐摩耗性にも優れています。

全てのボールロックピンは、NAS 1332規格に沿ってテストされます。

異なるタイプなど、幅広い製品を標準在庫しています(Ø 3/16" から 3/4"):

  • きのこグリップ MS17984 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343
  • Tグリップ / MS17985 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343
  • Lグリップ MS17986 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343
  • リンググリップ MS17987 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343

標準在庫に無いピン径、長さにつきましても短納期でカスタム製作します。

複数のフォーマットで、CADデータをダウンロードできます。

個別のアプリケーション向け複動式、特注品につきましては、お問い合わせください

アクセサリー

  • ワーニングストリーマー
  • 保持ケーブル

インチサイズの製品に加えて、航空規格(MS 17984 - 17987 / NAS 1333, NAS 1334, NAS 1335, NAS 1336, NAS 1337, NAS 1338, NAS 1339, NAS 1340, NAS 1341, NAS 1342, NAS 1343)に適合したメートルサイズの製品も揃えています。