ポリウレタンでスチール製本体をコーティングし、手になじむグリップを取り付けたBLACKCRAFTプラスチックハンマーは、表面に傷をつけてはいけない製品の作業現場で使われます。自動車産業を始めとした、板金の矯正と加工や修理、ワークの位置決めなどで役に立ちます。
ヘッド部に入っている、無数の小さい鉄球により、ショックレス効果を得ています。その結果、このハンマーで叩いても、リバウンドしません。打撃力は、この効果によりワークに効率よく伝わります。従って、BLACKCRAFTプラスチックハンマーを使えば、ハンマリング作業で肘に負担を与えることも無く、疲労も軽減できます。
BLACKCRAFTには、インサート径40 mm、50 mm 、60 mmがあります。