ゴム+ メタル・ バッファー くびれ形状

EH 25151.

モーター、コンプレッサー、ポンプなどを弾性を持たせて固定するために使います。

この緩衝材のくびれ形状により、円筒形のゴム-金属の緩衝材と比較して、横方向の力がより効果的に吸収されます。

硬度は55±5°ショアA。特注で他の硬度もできます(40±5°ショアAおよび70±5°ショアA)。

検索結果は 29 ヒットしました

仕様
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t 約 [mm]

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
両サイド、メネジ付
図:
1
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t 約 [mm]:
約 4 mm
製品番号:
25151.0009
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、メネジ付 – 図 1
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 4 mm
  • バネ定数 R: 44 N/mm
  • 耐荷重 max.: 166 N
  • ストローク: 3,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 6 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、メネジ付
図:
1
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
約 6 mm
製品番号:
25151.0022
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、メネジ付 – 図 1
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 6 mm
  • バネ定数 R: 77 N/mm
  • 耐荷重 max.: 289 N
  • ストローク: 3,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 16 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、メネジ付
図:
1
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
約 6 mm
製品番号:
25151.0023
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、メネジ付 – 図 1
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 16 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 6 mm
  • バネ定数 R: 52 N/mm
  • 耐荷重 max.: 261 N
  • ストローク: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 19 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、メネジ付
図:
1
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
約 6 mm
製品番号:
25151.0028
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、メネジ付 – 図 1
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 6 mm
  • バネ定数 R: 153 N/mm
  • 耐荷重 max.: 767 N
  • ストローク: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 22 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、メネジ付
図:
1
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
約 8 mm
製品番号:
25151.0031
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、メネジ付 – 図 1
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 8 mm
  • バネ定数 R: 202 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1010 N
  • ストローク: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 31 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、メネジ付
図:
1
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
約 8 mm
製品番号:
25151.0041
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、メネジ付 – 図 1
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: 30 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 8 mm
  • バネ定数 R: 462 N/mm
  • 耐荷重 max.: 2890 N
  • ストローク: 6,25 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 64 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、メネジ付
図:
1
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
約 8 mm
製品番号:
25151.0042
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、メネジ付 – 図 1
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: 33 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 8 mm
  • バネ定数 R: 236 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1798 N
  • ストローク: 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 80 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、メネジ付
図:
1
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
約 10 mm
製品番号:
25151.0053
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、メネジ付 – 図 1
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: 42 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 10 mm
  • バネ定数 R: 200 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1499 N
  • ストローク: 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 109 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、メネジ付
図:
1
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t 約 [mm]:
約 12 mm
製品番号:
25151.0076
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、メネジ付 – 図 1
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: 60 mm
  • s: 3 mm
  • t: 約 12 mm
  • バネ定数 R: 330 N/mm
  • 耐荷重 max.: 3298 N
  • ストローク: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 310 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
メネジとオネジ付
図:
2
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t 約 [mm]:
約 4 mm
製品番号:
25151.0106
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • メネジとオネジ付 – 図 2
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • d3: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 1 mm
  • t: 約 4 mm
  • バネ定数 R: 35 N/mm
  • 耐荷重 max.: 88 N
  • ストローク: 2,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 3 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
メネジとオネジ付
図:
2
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t 約 [mm]:
約 4 mm
製品番号:
25151.0109
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • メネジとオネジ付 – 図 2
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 4 mm
  • バネ定数 R: 38 N/mm
  • 耐荷重 max.: 142 N
  • ストローク: 3,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 8 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
メネジとオネジ付
図:
2
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
約 6 mm
製品番号:
25151.0122
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • メネジとオネジ付 – 図 2
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 6 mm
  • バネ定数 R: 96 N/mm
  • 耐荷重 max.: 360 N
  • ストローク: 3,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 17 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
メネジとオネジ付
図:
2
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
約 6 mm
製品番号:
25151.0123
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • メネジとオネジ付 – 図 2
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 16 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 6 mm
  • バネ定数 R: 61 N/mm
  • 耐荷重 max.: 305 N
  • ストローク: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 19 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
メネジとオネジ付
図:
2
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
約 6 mm
製品番号:
25151.0128
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • メネジとオネジ付 – 図 2
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 6 mm
  • バネ定数 R: 224 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1119 N
  • ストローク: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 24 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
メネジとオネジ付
図:
2
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
約 8 mm
製品番号:
25151.0131
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • メネジとオネジ付 – 図 2
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 8 mm
  • バネ定数 R: 173 N/mm
  • 耐荷重 max.: 863 N
  • ストローク: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 44 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
メネジとオネジ付
図:
2
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
約 8 mm
製品番号:
25151.0141
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • メネジとオネジ付 – 図 2
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: 30 mm
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 8 mm
  • バネ定数 R: 510 N/mm
  • 耐荷重 max.: 3188 N
  • ストローク: 6,25 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 69 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
メネジとオネジ付
図:
2
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
約 8 mm
製品番号:
25151.0142
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • メネジとオネジ付 – 図 2
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: 33 mm
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 8 mm
  • バネ定数 R: 157 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1178 N
  • ストローク: 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 85 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
メネジとオネジ付
図:
2
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
約 10 mm
製品番号:
25151.0153
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • メネジとオネジ付 – 図 2
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: 42 mm
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: 約 10 mm
  • バネ定数 R: 263 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1975 N
  • ストローク: 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 112 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
メネジとオネジ付
図:
2
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t 約 [mm]:
約 12 mm
製品番号:
25151.0176
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • メネジとオネジ付 – 図 2
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: 60 mm
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • t: 約 12 mm
  • バネ定数 R: 392 N/mm
  • 耐荷重 max.: 3922 N
  • ストローク: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 340 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、オネジ付
図:
3
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25151.0206
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、オネジ付 – 図 3
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • d3: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 1 mm
  • バネ定数 R: 35 N/mm
  • 耐荷重 max.: 69 N
  • ストローク: 2,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 5 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、オネジ付
図:
3
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25151.0209
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、オネジ付 – 図 3
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 43 N/mm
  • 耐荷重 max.: 163 N
  • ストローク: 3,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 14 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、オネジ付
図:
3
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25151.0222
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、オネジ付 – 図 3
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 73 N/mm
  • 耐荷重 max.: 273 N
  • ストローク: 3,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 18 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、オネジ付
図:
3
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25151.0223
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、オネジ付 – 図 3
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 16 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 46 N/mm
  • 耐荷重 max.: 231 N
  • ストローク: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 20 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、オネジ付
図:
3
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25151.0228
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、オネジ付 – 図 3
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 180 N/mm
  • 耐荷重 max.: 902 N
  • ストローク: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 27 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー

材質

ワッシャー

  • スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理

ネジ付ブッシュ

  • スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理

本体

  • 天然ゴム, 黒

ねじ

  • スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理

備考

圧縮荷重下では、寸法d3は直径d1を超えない。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 25151. ゴム+ メタル・ バッファー – くびれ形状