特許を取得したショックレスタイプの SECURALプラスチックハンマーは、頭部とハンドルは一枚の鋼板から成型されており、握りやすいグリップが装着されています。ポリウレタン製の角型(30x40mm) インサートにより、SECURALハンマーは、一般のハンマーに比べて、コーナー、角部の作業に有利となっています。
ショックレス機能は、ヘッド内の無数の小さな鉄球により実現しています。ワークを叩いた際の跳ね返りを抑制するため、打撃力をフルにワークに与えることを可能とします。 SECURALハンマーを使用すれば、関節への負担を軽減できますので、ハンマリングによる疲労を少なくする効果があります。
SECURALハンマーは、全般的に金属加工産業での敷設、修理作業で使われています。また、木材、タイルの敷設にも適しています。