なぜHALDERが選ばれるのか?

HALDERのピンは、お客様が必要とするソリューションを提供します。
あなたがまだ考えてもいないたくさんの可能性があります。

ベストな選択.

HALDERのピンは非常に強度が高く耐久性もあります。それは航空業界からも信頼されるほどです。当社の製品はすべてドイツで生産され認証を受けています。標準品がプレミアム品質。

先進性.

持ちやすいハンドル、新しいデザイン、革新的な材質など、どうすればHALDERのピンがもっと良くできるかを日々考えています。時にはワクワクするアイディアで夜中に目が覚めることも。

安心の納品サービス.

HALDERのピンは、部品接続作業を加速するだけでなく、納品も高速です。HALDERの優れた物流サービスにより、その99%はお約束の日にお届けします。

特注品?ご相談ください.

熱、酸、塩......これらの問題を情熱を持って解決するのが私たちの仕事です。標準品が用途に合わない場合は既成概念にとらわれない発想力で挑戦します。目指すゴールはあなたの必要なピンです。

どうしてHALDERのピンを使っていないの?

基本的な情報

HALDERのピンは多くの産業で必要不可欠な存在です。圧倒的な品質により新しいファンが毎日増え続けています。 限りない想像力を持つすべての人達へ。
THINK UNLIMITED.

~約2,500

HALDERのピンは豊富な種類で、あなたのアイデアを実現します。正確な型式数は?2,433本です。その内の90%は即座に出荷可能です。

1‰

クレーム率はパーセント単位ではなくパーミル単位で管理しています。高い品質で お客様の期待に応えています。

85%

HALDERの新製品のネジ山クランプ式リフティングピンは交換のたびに時間を大幅に節約することができます。それでもアイボルトを使いますか?

400°C

チタン製HALDERのピンの耐熱温度。高温時にこそ真価が発揮されます。

1t

ボールタイプのリフティングピンの最大荷重は1tです。見た目以上に優れた吊り具のチャンピオンです。

10

特注品は最速10日で対応することも可能です。

ピンを使えば工具は不要

ワンタッチで素早い着脱が可能です。工具を使わずに、取外し、交換、固定、位置決め、変更、保持、ロック、押え、調整が可能。

Kugelsperrbolzen
ボールロックピン 非常に独創的なデザインです。 他にはないシンプル構造です。

ボタンを押して穴に差し込み、ボタンを離すと固定することができます。2つの部品を固定するのに、これ以上速い方法はありません。ボールロックピンは20シリーズの標準品があります。使用方法は無限です。幅広い業種に対応するオールラウンダー。頻繁に取り外しが必要なときは、通常、素早く接続する必要があるときですよね。

Threaded Lifting Pins
ネジ山クランプ式リフティングピン。 作業の改善。

基本的な構造はボールロックタイプと同じです。さらにスマートになったところは直接ネジ穴に使用できるところです。これによりネジ穴にロケーティングブッシュを追加する手間が省けます。取付けは、さらにスピーディーになり本当に便利です。これは世界発のHALDERが開発した技術です。

Clamp Lock Pin
"クランプロックピン 穴の内径をクランプ"。

止まり穴にも使用できるスマートなピン。クランプロックピンには専用のロケーティングブッシュが必要ありません。通し穴が無くボールロックピンが使用できないケースに最適です。簡単なボタン操作で必要な時に着脱可能できます。

Threaded Lock Pin
ネジロックピン。ネジ込むのではなく差し込む。

頻繁に部品交換する作業では、ネジの着脱に時間が掛かる問題があります。その解決策がネジロックピンです。工具を使わずに数秒でネジの取付・取外しが可能です。取付はボタンを押しながらピンを差し込み少し締めるだけ、取外しはボタンを押して引き抜くだけです。とても簡単です。

最適なピンをご紹介

問題を解決するビジョンがあります

Ball Lock Pins - custom-made products
HALDER PINS - 特注モデル

HALDERのピンは、標準品でも非常に高い耐久性で長持ちします。さらに特別な仕様を求められる産業向けに、非常に特殊なボールロックピンも製造しています。超軽量、耐腐食性、認証など、あるいは、これらすべてをまとめて。

HALDERのピンについてご質問ご不明な点はありますか?

お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

ロームヘルド・ハルダー株式会社
〒113-0034 東京都文京区湯島2-14-8

T +03-6284-2501

F +03-6284-2502

sales@rohal.jp

https://www.rohal.jp