- ホールド機構なし – 図 1
- d1 h9: 4 mm
- l2: 5 mm
- b1: 35 mm
- b2: 15 mm
- d2: 8 mm
- d3: 21 mm
- d4: 4,3 mm
- k: 25 mm
- l1: 20,5 mm
- l3: 2 mm
- l4: 4 mm
- l5: 0 mm
- s: 5 mm
- バネ力1) F1: 約 4 N
- バネ力1) F2: 約 12 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 23 g
show article view
- ホールド機構なし – 図 1
- d1 h9: 4 mm
- l2: 10 mm
- b1: 35 mm
- b2: 15 mm
- d2: 8 mm
- d3: 21 mm
- d4: 4,3 mm
- k: 25 mm
- l1: 20,5 mm
- l3: 2 mm
- l4: 4 mm
- l5: 5 mm
- s: 5 mm
- バネ力1) F1: 約 4 N
- バネ力1) F2: 約 12 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 23 g
show article view
- ホールド機構なし – 図 1
- d1 h9: 5 mm
- l2: 6 mm
- b1: 40 mm
- b2: 18 mm
- d2: 10 mm
- d3: 25 mm
- d4: 4,3 mm
- k: 30 mm
- l1: 25,5 mm
- l3: 2,5 mm
- l4: 4 mm
- l5: 0 mm
- s: 6 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 16 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 39 g
show article view
- ホールド機構なし – 図 1
- d1 h9: 5 mm
- l2: 12 mm
- b1: 40 mm
- b2: 18 mm
- d2: 10 mm
- d3: 25 mm
- d4: 4,3 mm
- k: 30 mm
- l1: 25,5 mm
- l3: 2,5 mm
- l4: 4 mm
- l5: 6 mm
- s: 6 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 16 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 40 g
show article view
- ホールド機構なし – 図 1
- d1 h9: 6 mm
- l2: 6 mm
- b1: 40 mm
- b2: 18 mm
- d2: 10 mm
- d3: 25 mm
- d4: 4,3 mm
- k: 30 mm
- l1: 25,5 mm
- l3: 2,5 mm
- l4: 4 mm
- l5: 0 mm
- s: 6 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 16 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 39 g
show article view
- ホールド機構なし – 図 1
- d1 h9: 6 mm
- l2: 12 mm
- b1: 40 mm
- b2: 18 mm
- d2: 10 mm
- d3: 25 mm
- d4: 4,3 mm
- k: 30 mm
- l1: 25,5 mm
- l3: 2,5 mm
- l4: 4 mm
- l5: 6 mm
- s: 6 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 16 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 41 g
show article view
- ホールド機構なし – 図 1
- d1 h9: 8 mm
- l2: 10 mm
- b1: 50 mm
- b2: 23 mm
- d2: 14 mm
- d3: 33 mm
- d4: 5,3 mm
- k: 38 mm
- l1: 35 mm
- l3: 2,5 mm
- l4: 5 mm
- l5: 0 mm
- s: 10 mm
- バネ力1) F1: 約 11 N
- バネ力1) F2: 約 35 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 94 g
show article view
- ホールド機構なし – 図 1
- d1 h9: 8 mm
- l2: 20 mm
- b1: 50 mm
- b2: 23 mm
- d2: 14 mm
- d3: 33 mm
- d4: 5,3 mm
- k: 38 mm
- l1: 35 mm
- l3: 2,5 mm
- l4: 5 mm
- l5: 10 mm
- s: 10 mm
- バネ力1) F1: 約 11 N
- バネ力1) F2: 約 35 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 98 g
show article view
- ホールド機構なし – 図 1
- d1 h9: 10 mm
- l2: 10 mm
- b1: 50 mm
- b2: 23 mm
- d2: 14 mm
- d3: 33 mm
- d4: 5,3 mm
- k: 38 mm
- l1: 35 mm
- l3: 2,5 mm
- l4: 5 mm
- l5: 0 mm
- s: 10 mm
- バネ力1) F1: 約 11 N
- バネ力1) F2: 約 35 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 96 g
show article view
- ホールド機構なし – 図 1
- d1 h9: 10 mm
- l2: 20 mm
- b1: 50 mm
- b2: 23 mm
- d2: 14 mm
- d3: 33 mm
- d4: 5,3 mm
- k: 38 mm
- l1: 35 mm
- l3: 2,5 mm
- l4: 5 mm
- l5: 10 mm
- s: 10 mm
- バネ力1) F1: 約 11 N
- バネ力1) F2: 約 35 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 90 g
show article view
- ホールド機構付 – 図 2
- d1 h9: 4 mm
- l2: 5 mm
- b1: 35 mm
- b2: 15 mm
- d2: 8 mm
- d3: 21 mm
- d4: 4,3 mm
- k: 25 mm
- l1: 20,5 mm
- l3: 2 mm
- l4: 4 mm
- l5: 0 mm
- s: 5 mm
- バネ力1) F1: 約 4 N
- バネ力1) F2: 約 12 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 22 g
show article view
- ホールド機構付 – 図 2
- d1 h9: 4 mm
- l2: 10 mm
- b1: 35 mm
- b2: 15 mm
- d2: 8 mm
- d3: 21 mm
- d4: 4,3 mm
- k: 25 mm
- l1: 20,5 mm
- l3: 2 mm
- l4: 4 mm
- l5: 5 mm
- s: 5 mm
- バネ力1) F1: 約 4 N
- バネ力1) F2: 約 12 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 23 g
show article view
- ホールド機構付 – 図 2
- d1 h9: 5 mm
- l2: 6 mm
- b1: 40 mm
- b2: 18 mm
- d2: 10 mm
- d3: 25 mm
- d4: 4,3 mm
- k: 30 mm
- l1: 25,5 mm
- l3: 2,5 mm
- l4: 4 mm
- l5: 0 mm
- s: 6 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 16 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 38 g
show article view
- ホールド機構付 – 図 2
- d1 h9: 5 mm
- l2: 12 mm
- b1: 40 mm
- b2: 18 mm
- d2: 10 mm
- d3: 25 mm
- d4: 4,3 mm
- k: 30 mm
- l1: 25,5 mm
- l3: 2,5 mm
- l4: 4 mm
- l5: 6 mm
- s: 6 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 16 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 39 g
show article view
- ホールド機構付 – 図 2
- d1 h9: 6 mm
- l2: 6 mm
- b1: 40 mm
- b2: 18 mm
- d2: 10 mm
- d3: 25 mm
- d4: 4,3 mm
- k: 30 mm
- l1: 25,5 mm
- l3: 2,5 mm
- l4: 4 mm
- l5: 0 mm
- s: 6 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 16 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 38 g
show article view
- ホールド機構付 – 図 2
- d1 h9: 6 mm
- l2: 12 mm
- b1: 40 mm
- b2: 18 mm
- d2: 10 mm
- d3: 25 mm
- d4: 4,3 mm
- k: 30 mm
- l1: 25,5 mm
- l3: 2,5 mm
- l4: 4 mm
- l5: 6 mm
- s: 6 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 16 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 39 g
show article view
- ホールド機構付 – 図 2
- d1 h9: 8 mm
- l2: 10 mm
- b1: 50 mm
- b2: 23 mm
- d2: 14 mm
- d3: 33 mm
- d4: 5,3 mm
- k: 38 mm
- l1: 35 mm
- l3: 2,5 mm
- l4: 5 mm
- l5: 0 mm
- s: 10 mm
- バネ力1) F1: 約 11 N
- バネ力1) F2: 約 35 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 93 g
show article view
- ホールド機構付 – 図 2
- d1 h9: 8 mm
- l2: 20 mm
- b1: 50 mm
- b2: 23 mm
- d2: 14 mm
- d3: 33 mm
- d4: 5,3 mm
- k: 38 mm
- l1: 35 mm
- l3: 2,5 mm
- l4: 5 mm
- l5: 10 mm
- s: 10 mm
- バネ力1) F1: 約 11 N
- バネ力1) F2: 約 35 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 97 g
show article view
- ホールド機構付 – 図 2
- d1 h9: 10 mm
- l2: 10 mm
- b1: 50 mm
- b2: 23 mm
- d2: 14 mm
- d3: 33 mm
- d4: 5,3 mm
- k: 38 mm
- l1: 35 mm
- l3: 2,5 mm
- l4: 5 mm
- l5: 0 mm
- s: 10 mm
- バネ力1) F1: 約 11 N
- バネ力1) F2: 約 35 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 95 g
show article view
- ホールド機構付 – 図 2
- d1 h9: 10 mm
- l2: 20 mm
- b1: 50 mm
- b2: 23 mm
- d2: 14 mm
- d3: 33 mm
- d4: 5,3 mm
- k: 38 mm
- l1: 35 mm
- l3: 2,5 mm
- l4: 5 mm
- l5: 10 mm
- s: 10 mm
- バネ力1) F1: 約 11 N
- バネ力1) F2: 約 35 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 101 g
show article view
材質
フランジ部
ロック・ピン
ノブ
備考
分解不可能
取り扱い
ホールド機構付の物はノブを引き出して30°回せばホールドされます。
データシート EH 22110. インデックスボルト、ミニタイプ – フランジ付
RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
SVHC材の含有は無し
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.