グリッパースタッド 4ポイント付

EH 1702.

  • 鋳物等の一次加工用に使えます
  • 小さな咥えしろ
  • グリップする高さ:4.5から6.0 mmの範囲で調整可能
  • アルミ等の比較的柔らかな材料に

検索結果は 1 ヒットしました

h [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
h [mm]:
5,4 mm
製品番号:
1702.760
CAD
資料
グリッパースタッド
  • h: 5,4 mm
  • 重量: 23 g
show article view
グリッパースタッド

材質

  • スティール、焼入れ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1702. グリッパースタッド – 4ポイント付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
グリップ・クランプ
カテゴリー:
製品説明
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
FAQ - 多用途クランプ・システム MS 125
カテゴリー:
よくある問い合わせ
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.

 

多用途クランプシステムMS 125と一般的なバイスとの違いは何ですか?

モジュラー設計であり、豊富な口金やアタッチメントを揃えていますので、本MS125は、一般的なバイスより、多用途に使えます。