グリッパースタッド フラットタイプ

EH 1702.

  • 鋳物等の一次加工用に使えます
  • 小さな咥えしろ
  • グリップする高さ:3.0から4.5 mmの範囲で調整可能

検索結果は 1 ヒットしました

h [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
h [mm]:
5 mm
製品番号:
1702.750
CAD
資料
グリッパースタッド
  • h: 5 mm
  • 重量: 20 g
show article view
グリッパースタッド

材質

  • スティール、焼入れ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1702. グリッパースタッド – フラットタイプ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
グリップ・クランプ
カテゴリー:
製品説明
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
FAQ - 多用途クランプ・システム MS 125
カテゴリー:
よくある問い合わせ
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
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
多用途クランプシステムMS125と一般的なバイスとの違いは何ですか?

モジュラー設計であり、豊富な口金やアタッチメントを揃えていますので、MS125は、一般的なバイスより、多用途に使えます。