SIMPLEXプラスボックス スターターキット
SIMPLEX プラスチックハンマー径80、ゴム製で「自立タイプ」/スーパープラスチック製、さらにTPEソフトとTPEミッドのインサート1個、栓抜き付き

EH 3027.

SIMPLEXスターターキットは、仕事中もアフターファイブも、あらゆる場面で活躍します。合計4種類のインサートにより、自分だけのSIMPLEXを構成することができます。また、SIMPLEXインサートと同じユニークな形状をしたボトルオープナーがセットに含まれています。

このSIMPLEX PLUS BOXスターターキットには、SIMPLEXプラスチックハンマー径80、自立タイプゴム製インサート/スーパープラスチック製インサート、およびTPEソフトインサート1個、TPEミッドインサート1個、SIMPLEX栓抜きが含まれています。

ゴム製/スーパープラスチック製インサートの組み合わせにより、SIMPLEXプラスチックハンマー径80mmは、多くの用途に欠かせない相棒となります。ハルダー社製のこのベストセラー製品は、さらに改良が加えられました。独創的な形状の「自立タイプ」ゴム製インサートにより、ハンマーを確実自立させることができ、前かがみになる必要が減るため、腰に負担をかけない作業が可能になります。摩耗が極めて少なく、衝撃を吸収し、無臭の実績あるゴム混合素材は、従来のゴムハンマーよりもはるかに長い耐用年数を実現します。 スーパープラスチック製インサートは、ゴム製インサートよりも強力な打撃力を発揮します。 押し出し成形された極めて均質な素材から作られた中硬質のプラスチック製インサートです。 射出成形プラスチック製インサートと比較すると、はるかに耐摩耗性と耐久性に優れています。

さらに、この販促用ボックスには、交換用インサートとしてTPE-soft(ソフト、打痕なし)とTPE-mid(ミディアムハード、打痕なし)が1つずつ入っており、天然石や傷つきやすい板を置いたり、黒いゴムの跡を残さずに梁の位置決めをしたりすることができます。

SIMPLEXの栓抜きは、SIMPLEXのインサートデザインを模しており、独特の開け方ができるのが特徴です。栓抜きをボトルに軽く押し当て、軽く押すだけで、栓が開けられ、飲み物を飲むことができます。

製品の特徴:

SIMPLEXプラスチックハンマー3027.280と2つの追加インサート、SIMPLEX栓抜きで構成されるプラスボックス。

  • インサートは、ゴム製で「自立タイプ」(黒、中硬質、衝撃吸収、無臭、低摩耗)/スーパープラスチック製(白、中硬質、非常に耐久性)の組み合わせ。
  • ハルダーのベストセラーのさらなる進化形:自立タイプゴム製インサートにより、腰に負担をかけない作業が可能になり、前かがみになる必要がなくなります。
  • TPEソフトインサート(ソフト、打痕なし)とTPEミディアムインサート(ミディアムハード、打痕なし)が各1個ずつ付属しています。
  • 高品質で振動吸収性のある、人間工学に基づいた形状の木製ハンドル。グリップ部分はニスを2度塗りしてあります(汚れに強い)。
  • 鋳鉄製ハウジングにハンドル保護スリーブを一体化し、優れた耐衝撃性を実現。
  • さらに、ユニークなSIMPLEX栓抜き/キャップオープナー付き。

応用分野

造園 、ガーデニング

検索結果は 1 ヒットしました

gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
gewicht [g]:
4400 g
製品番号:
3027s025
プロモーションボックス
  • 長さ x 幅 x 高さ: 180 mm x 100 mm x 570 mm
  • 重量: 4400 g
  • GTIN: 4030618313977
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3027. SIMPLEXプラスボックス スターターキット – SIMPLEX プラスチックハンマー径80、ゴム製で「自立タイプ」/スーパープラスチック製、さらにTPEソフトとTPEミッドのインサート1個、栓抜き付き
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.