BLACKCRAFTプロモーションボックス自動車用
BLACKCRAFTプラスチックハンマー径60 とマグネットホルダー

EH 3379.

BLACKCRAFTプロモーションボックス自動車用には、ポリウレタンコーティングを施したショックレスBLACKCRAFTプラスチックハンマーが収められているだけでなく、6つのネオジム磁石により高い保持力を発揮するHALDERのマグネットホルダーも付属しています。

BLACKCRAFTハンマー径60は、小さな鋼鉄球を充填したチューブ状のヘッドにより、ショックレスのプラスチックハンマーに分類されます。

よって、ハンマーの打撃面がワークに当たった際に、鋼鉄球のエネルギーがわずかな遅延をもって伝達されるため、反発が抑えられ、衝撃エネルギーが効率的に吸収されます。

その結果、非常に大きな打撃力が得られます。さらに、BLACKCRAFTプラスチックハンマーは、通常のスチールハンマーと比較して、安全性が大幅に向上し、関節への負担が軽減され、騒音も抑えられます。

BLACKDRAFTは、ポリウレタンコーティングで完全に覆われています。プラスチックハンマーを腐食から守るだけでなく、このコーティングはワークを保護し、不適切な打撃による傷やスパークを防止し、さらに振動を低減する効果もあります。打撃面に厚いポリウレタン層があるため、長寿命が保証されています。

ハルダーのマグネットホルダーは、エアーガン、ケーブル、チューブ、衣類、バリケードテープなど、多種多様なものを掛けておく、多機能ホルダーとして使用されています。

ホルダーをネジ止めする必要がなく、対象物を簡単に固定/吊り下げることができます。プラスチック製で頑丈なホルダーは、ポットマグネット(径65mm)に内蔵された6つのネオジム磁石により、非常に強力な保持力を誇ります。ゴムで覆われた接触面は油に強く、保持面に傷がつくのを防ぎます。

特殊な形状により、2つの用途に使えるゾーン(例:エアガンとホース用)が確保され、取り付けた/吊り下げたアイテムが不意に滑り落ちるのを防ぎます。これにより、作業場を安全に保ち、つまずくことによる危険を排除します。

製品の特徴:

Plusボックスは、BLACKCRAFTプラスチックハンマーとHALDERマグネットホルダーで構成されています。

  • 唯一無二のBLACKCRAFTプラスチックハンマー径60mmが付属しています。
    • 反動がなく、非常に強力な打撃が可能です。
    • 騒音を吸収し、関節にやさしい。
    • ポリウレタンコーティングで全面カバー:腐食なし、ワークに傷がつかない、打撃ミスによるスパークなし、振動低減効果あり。
    • 打撃面に厚いポリウレタンコーティングを施しているため、耐用年数が長い。
    • 人間工学に基づく、滑り止め加工と耐衝撃性のスチールチューブハンドル。
  • ハルダーの黒いマグネットホルダー付き。ホルダーをネジ止めする必要のない多機能マウント。
    • 頑丈なプラスチック製デザイン。
    • 6つのネオジム磁石(径65mm)により、非常に強力な保持力を実現。
    • ゴムで覆われた接触面は油に強く、保持面に傷がつきにくい。
    • 特殊な形状により、2つの用途に使えるゾーンを確保。

応用分野

自動車やトラックの組立て修理, タイヤの交換, 車のボディワーク, へこみ補修作業, 軽く傷つきやすいワークの位置決めと調整, 板金の矯正と加工, 保守作業, 傷つきやすい表面の加工

検索結果は 1 ヒットしました

gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
gewicht [g]:
2000 g
製品番号:
3379s004
BLACKCRAFTプロモーションボックス自動車用
  • 長さ x 幅 x 高さ: 125 mm x 90 mm x 405 mm
  • 重量: 2000 g
  • GTIN: 4030618314004
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3379. BLACKCRAFTプロモーションボックス自動車用 – BLACKCRAFTプラスチックハンマー径60 とマグネットホルダー
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.