プッシュプランジャー 水平フランジ付

EH 22170.

このプッシュプランジャーは、簡単で確実にワークの位置決めや、部品のストッパーと支持点として使えます。

このプッシュプランジャーは、使い方により90°ピッチ4方向に振り向けられるスラストパッドがついています。

h2の下方向へ、スラストパッドを正しい位置に設置した場合、プルダウン効果を発生します。

検索結果は 24 ヒットしました

材質
仕様
b1 [mm]
d1 [mm]
バネ力1) F1 [N]
バネ力1) F2 [N]

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ドーム形プランジャー、平滑面、標準バネ圧, smooth, standard spring load
図:
1
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
バネ力1) F1 [N]:
8 N
バネ力1) F2 [N]:
11 N
製品番号:
22170.0005
資料
プッシュプランジャー
  • ドーム形プランジャー、平滑面、標準バネ圧, smooth, standard spring load – 図 1, ステンレス鋼
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 約 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 約 2,4 mm
  • r: 6,25 mm
  • ストローク s: 約 2,8 mm
  • トルクねじソケット: 10
  • バネ力1) F1: 8 N
  • バネ力1) F2: 11 N
  • 重量: 12 g
show article view
プッシュプランジャー
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ドーム形プランジャー、平滑面、標準バネ圧, smooth, standard spring load
図:
1
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
バネ力1) F1 [N]:
8 N
バネ力1) F2 [N]:
19 N
製品番号:
22170.0010
資料
プッシュプランジャー
  • ドーム形プランジャー、平滑面、標準バネ圧, smooth, standard spring load – 図 1, ステンレス鋼
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • r: 10 mm
  • ストローク s: 5 mm
  • トルクねじソケット: 20
  • バネ力1) F1: 8 N
  • バネ力1) F2: 19 N
  • 重量: 39 g
show article view
プッシュプランジャー
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ドーム形プランジャー、平滑面、標準バネ圧, smooth, standard spring load
図:
1
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
バネ力1) F1 [N]:
17 N
バネ力1) F2 [N]:
33 N
製品番号:
22170.0015
資料
プッシュプランジャー
  • ドーム形プランジャー、平滑面、標準バネ圧, smooth, standard spring load – 図 1, ステンレス鋼
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • r: 13,75 mm
  • ストローク s: 8,2 mm
  • トルクねじソケット: 30
  • バネ力1) F1: 17 N
  • バネ力1) F2: 33 N
  • 重量: 93 g
show article view
プッシュプランジャー
材質:
ステンレス鋼
仕様:
plunger rounded, heavy spring load
図:
1
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
バネ力1) F1 [N]:
11 N
バネ力1) F2 [N]:
20 N
製品番号:
22170.1005
資料
プッシュプランジャー
  • plunger rounded, heavy spring load – 図 1, ステンレス鋼
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • r: 6,25 mm
  • ストローク s: 2,8 mm
  • トルクねじソケット: 10
  • バネ力1) F1: 11 N
  • バネ力1) F2: 20 N
  • 重量: 13 g
show article view
プッシュプランジャー
材質:
ステンレス鋼
仕様:
plunger rounded, heavy spring load
図:
1
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
バネ力1) F1 [N]:
19 N
バネ力1) F2 [N]:
45 N
製品番号:
22170.1010
資料
プッシュプランジャー
  • plunger rounded, heavy spring load – 図 1, ステンレス鋼
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • r: 10 mm
  • ストローク s: 5 mm
  • トルクねじソケット: 20
  • バネ力1) F1: 19 N
  • バネ力1) F2: 45 N
  • 重量: 40 g
show article view
プッシュプランジャー
材質:
ステンレス鋼
仕様:
plunger rounded, heavy spring load
図:
1
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
バネ力1) F1 [N]:
27 N
バネ力1) F2 [N]:
75 N
製品番号:
22170.1015
資料
プッシュプランジャー
  • plunger rounded, heavy spring load – 図 1, ステンレス鋼
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • r: 13,75 mm
  • ストローク s: 8,2 mm
  • トルクねじソケット: 30
  • バネ力1) F1: 27 N
  • バネ力1) F2: 75 N
  • 重量: 96 g
show article view
プッシュプランジャー
材質:
ステンレス鋼
仕様:
くさび形プランジャー、平滑面、標準バネ圧
図:
2
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
バネ力1) F1 [N]:
8 N
バネ力1) F2 [N]:
11 N
製品番号:
22170.0105
資料
プッシュプランジャー
  • くさび形プランジャー、平滑面、標準バネ圧 – 図 2, ステンレス鋼
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • ストローク s: 2,8 mm
  • トルクねじソケット: 10
  • バネ力1) F1: 8 N
  • バネ力1) F2: 11 N
  • 重量: 12 g
show article view
プッシュプランジャー
材質:
ステンレス鋼
仕様:
くさび形プランジャー、平滑面、標準バネ圧
図:
2
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
バネ力1) F1 [N]:
8 N
バネ力1) F2 [N]:
19 N
製品番号:
22170.0110
資料
プッシュプランジャー
  • くさび形プランジャー、平滑面、標準バネ圧 – 図 2, ステンレス鋼
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • ストローク s: 5 mm
  • トルクねじソケット: 20
  • バネ力1) F1: 8 N
  • バネ力1) F2: 19 N
  • 重量: 39 g
show article view
プッシュプランジャー
材質:
ステンレス鋼
仕様:
くさび形プランジャー、平滑面、標準バネ圧
図:
2
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
バネ力1) F1 [N]:
17 N
バネ力1) F2 [N]:
33 N
製品番号:
22170.0115
資料
プッシュプランジャー
  • くさび形プランジャー、平滑面、標準バネ圧 – 図 2, ステンレス鋼
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • ストローク s: 8,2 mm
  • トルクねじソケット: 30
  • バネ力1) F1: 17 N
  • バネ力1) F2: 33 N
  • 重量: 93 g
show article view
プッシュプランジャー
材質:
ステンレス鋼
仕様:
plunger wedge-shaped, smooth, heavy spring load
図:
2
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
バネ力1) F1 [N]:
11 N
バネ力1) F2 [N]:
20 N
製品番号:
22170.1105
資料
プッシュプランジャー
  • plunger wedge-shaped, smooth, heavy spring load – 図 2, ステンレス鋼
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • ストローク s: 2,8 mm
  • トルクねじソケット: 10
  • バネ力1) F1: 11 N
  • バネ力1) F2: 20 N
  • 重量: 13 g
show article view
プッシュプランジャー
材質:
ステンレス鋼
仕様:
plunger wedge-shaped, smooth, heavy spring load
図:
2
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
バネ力1) F1 [N]:
19 N
バネ力1) F2 [N]:
45 N
製品番号:
22170.1110
資料
プッシュプランジャー
  • plunger wedge-shaped, smooth, heavy spring load – 図 2, ステンレス鋼
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • ストローク s: 5 mm
  • トルクねじソケット: 20
  • バネ力1) F1: 19 N
  • バネ力1) F2: 45 N
  • 重量: 40 g
show article view
プッシュプランジャー
材質:
ステンレス鋼
仕様:
plunger wedge-shaped, smooth, heavy spring load
図:
2
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
バネ力1) F1 [N]:
27 N
バネ力1) F2 [N]:
75 N
製品番号:
22170.1115
資料
プッシュプランジャー
  • plunger wedge-shaped, smooth, heavy spring load – 図 2, ステンレス鋼
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • ストローク s: 8,2 mm
  • トルクねじソケット: 30
  • バネ力1) F1: 27 N
  • バネ力1) F2: 75 N
  • 重量: 94 g
show article view
プッシュプランジャー
材質:
プラスチック
仕様:
ドーム形プランジャー、標準バネ圧
図:
1
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
バネ力1) F1 [N]:
8 N
バネ力1) F2 [N]:
11 N
製品番号:
22170.0505
資料
プッシュプランジャー
  • ドーム形プランジャー、標準バネ圧 – 図 1, 熱硬化性樹脂(POM)、黒色
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • r: 6,25 mm
  • ストローク s: 2,8 mm
  • トルクねじソケット: 10
  • バネ力1) F1: 8 N
  • バネ力1) F2: 11 N
  • 重量: 11 g
show article view
プッシュプランジャー
材質:
プラスチック
仕様:
ドーム形プランジャー、標準バネ圧
図:
1
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
バネ力1) F1 [N]:
8 N
バネ力1) F2 [N]:
19 N
製品番号:
22170.0510
資料
プッシュプランジャー
  • ドーム形プランジャー、標準バネ圧 – 図 1, 熱硬化性樹脂(POM)、黒色
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • r: 10 mm
  • ストローク s: 5 mm
  • トルクねじソケット: 20
  • バネ力1) F1: 8 N
  • バネ力1) F2: 19 N
  • 重量: 32 g
show article view
プッシュプランジャー
材質:
プラスチック
仕様:
ドーム形プランジャー、標準バネ圧
図:
1
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
バネ力1) F1 [N]:
17 N
バネ力1) F2 [N]:
33 N
製品番号:
22170.0515
資料
プッシュプランジャー
  • ドーム形プランジャー、標準バネ圧 – 図 1, 熱硬化性樹脂(POM)、黒色
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • r: 13,75 mm
  • ストローク s: 8,2 mm
  • トルクねじソケット: 30
  • バネ力1) F1: 17 N
  • バネ力1) F2: 33 N
  • 重量: 69 g
show article view
プッシュプランジャー
材質:
プラスチック
仕様:
plunger rounded, heavy spring load
図:
1
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
バネ力1) F1 [N]:
11 N
バネ力1) F2 [N]:
20 N
製品番号:
22170.1505
資料
プッシュプランジャー
  • plunger rounded, heavy spring load – 図 1, 熱硬化性樹脂(POM)、黒色
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • r: 6,25 mm
  • ストローク s: 2,8 mm
  • トルクねじソケット: 10
  • バネ力1) F1: 11 N
  • バネ力1) F2: 20 N
  • 重量: 12 g
show article view
プッシュプランジャー
材質:
プラスチック
仕様:
plunger rounded, heavy spring load
図:
1
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
バネ力1) F1 [N]:
19 N
バネ力1) F2 [N]:
45 N
製品番号:
22170.1510
資料
プッシュプランジャー
  • plunger rounded, heavy spring load – 図 1, 熱硬化性樹脂(POM)、黒色
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • r: 10 mm
  • ストローク s: 5 mm
  • トルクねじソケット: 20
  • バネ力1) F1: 19 N
  • バネ力1) F2: 45 N
  • 重量: 32 g
show article view
プッシュプランジャー
材質:
プラスチック
仕様:
plunger rounded, heavy spring load
図:
1
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
バネ力1) F1 [N]:
27 N
バネ力1) F2 [N]:
75 N
製品番号:
22170.1515
資料
プッシュプランジャー
  • plunger rounded, heavy spring load – 図 1, 熱硬化性樹脂(POM)、黒色
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • r: 13,75 mm
  • ストローク s: 8,2 mm
  • トルクねじソケット: 30
  • バネ力1) F1: 27 N
  • バネ力1) F2: 75 N
  • 重量: 71 g
show article view
プッシュプランジャー
材質:
プラスチック
仕様:
くさび形プランジャー、標準バネ圧
図:
2
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
バネ力1) F1 [N]:
8 N
バネ力1) F2 [N]:
11 N
製品番号:
22170.0605
資料
プッシュプランジャー
  • くさび形プランジャー、標準バネ圧 – 図 2, 熱硬化性樹脂(POM)、黒色
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • ストローク s: 2,8 mm
  • トルクねじソケット: 10
  • バネ力1) F1: 8 N
  • バネ力1) F2: 11 N
  • 重量: 13 g
show article view
プッシュプランジャー
材質:
プラスチック
仕様:
くさび形プランジャー、標準バネ圧
図:
2
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
バネ力1) F1 [N]:
8 N
バネ力1) F2 [N]:
19 N
製品番号:
22170.0610
資料
プッシュプランジャー
  • くさび形プランジャー、標準バネ圧 – 図 2, 熱硬化性樹脂(POM)、黒色
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • ストローク s: 5 mm
  • トルクねじソケット: 20
  • バネ力1) F1: 8 N
  • バネ力1) F2: 19 N
  • 重量: 32 g
show article view
プッシュプランジャー
材質:
プラスチック
仕様:
くさび形プランジャー、標準バネ圧
図:
2
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
バネ力1) F1 [N]:
17 N
バネ力1) F2 [N]:
33 N
製品番号:
22170.0615
資料
プッシュプランジャー
  • くさび形プランジャー、標準バネ圧 – 図 2, 熱硬化性樹脂(POM)、黒色
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • ストローク s: 8,2 mm
  • トルクねじソケット: 30
  • バネ力1) F1: 17 N
  • バネ力1) F2: 33 N
  • 重量: 69 g
show article view
プッシュプランジャー
材質:
プラスチック
仕様:
plunger wedge-shaped, heavy spring load
図:
2
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
バネ力1) F1 [N]:
11 N
バネ力1) F2 [N]:
20 N
製品番号:
22170.1605
資料
プッシュプランジャー
  • plunger wedge-shaped, heavy spring load – 図 2, 熱硬化性樹脂(POM)、黒色
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • ストローク s: 2,8 mm
  • トルクねじソケット: 10
  • バネ力1) F1: 11 N
  • バネ力1) F2: 20 N
  • 重量: 14 g
show article view
プッシュプランジャー
材質:
プラスチック
仕様:
plunger wedge-shaped, heavy spring load
図:
2
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
バネ力1) F1 [N]:
19 N
バネ力1) F2 [N]:
45 N
製品番号:
22170.1610
資料
プッシュプランジャー
  • plunger wedge-shaped, heavy spring load – 図 2, 熱硬化性樹脂(POM)、黒色
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • ストローク s: 5 mm
  • トルクねじソケット: 20
  • バネ力1) F1: 19 N
  • バネ力1) F2: 45 N
  • 重量: 32 g
show article view
プッシュプランジャー
材質:
プラスチック
仕様:
plunger wedge-shaped, heavy spring load
図:
2
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
バネ力1) F1 [N]:
27 N
バネ力1) F2 [N]:
75 N
製品番号:
22170.1615
資料
プッシュプランジャー
  • plunger wedge-shaped, heavy spring load – 図 2, 熱硬化性樹脂(POM)、黒色
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • ストローク s: 8,2 mm
  • トルクねじソケット: 30
  • バネ力1) F1: 27 N
  • バネ力1) F2: 75 N
  • 重量: 71 g
show article view
プッシュプランジャー

材質

本体

  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒(RAL 9005相当、つや消し)

スラストパッド

  • ステンレス鋼 1.4542 (SUS630相当)
  • 熱硬化性樹脂(POM)、黒色

ねじ

  • ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
  • 鋼材、亜鉛メッキ、不活性化処理

バネ

  • ステンレス鋼 1.4310(SUS301相当)

組立

取り付けにはワッシャー(ISO 7092等)を使います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22170. プッシュプランジャー – 水平フランジ付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ラテラル・スプリングプランジャー- インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ラテラルスプリングプランジャー