多用途クランプシステム MS 125eco

EH 1700.

オールラウンドに使える、本クランプシステムは、標準的なインサートやグリップインサート付ですので、様々なフライス加工に共通して使用可能です。切り出したワークの粗い面を、交換可能な焼入れグリップインサートを食い込ませてクランプすることもできます

 MS 125ecoは、一次・二次加工製品のマシニング用に設計されています。 一次加工用のグリップ、二次加工用の標準的なフラットなインサートのどちらにも対応しています。

  • 研磨面付の口金で、高精度なマシニングが行えます
  • メカ増圧機構による高いクランプ力(トルクレンチを使用します)
  • クランプ力は最大40 kN (最大トルク 30Nmまで比例)
  • 本体は、剛性の高いダクタイル鋳物を採用し、上下面は研磨仕上げをしています。
  • ワークストッパー用に M8ネジ穴が両サイドにあります
  • マシンテーブルに精度良く取り付けるために、底面にはキー溝が加工されています

この製品番号に含まれるもの

  • バイス本体 1台、MS125eco
  • グリップ・インサート用ステップ口金 1セット
  • グリップ・インサート ポイント付 4個
  • バイス固定用 クランピング・エレメント 4個
  • 六角レンチ 3本

全ての「標準タイプ」「グリップタイプ」用パーツ、およびマルチバイスMS125のアクセサリーは、MS125ecoと互換性があります。横形マシンには、ハルダー社の冶具システム(アングル、ブロック)を使用することが可能です。 

検索結果は 1 ヒットしました

締付力 max. [kN]

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
締付力 max. [kN]:
40 kN
製品番号:
1700.020
資料
多用途クランプシステム
  • 締付力 max.: 40 kN
  • 重量: 33 kg
show article view
多用途クランプシステム

材質

  • ダクタイル鋳鉄 (GGG 60)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
Instruction Manual Multi-Vice MS 125eco
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
データシート EH 1700. 多用途クランプシステム – MS 125eco
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Product description Multi-Vice MS 125eco
カテゴリー:
製品説明
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
FAQ - 多用途クランプ・システム MS 125
カテゴリー:
よくある問い合わせ
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.

 

多用途クランプシステムMS 125と一般的なバイスとの違いは何ですか?

モジュラー設計であり、豊富な口金やアタッチメントを揃えていますので、本MS125は、一般的なバイスより、多用途に使えます。