5面加工用口金

EH 1704.

  • 5面加工に最適です
  • ツールのアクセスが良い
  • クランプ面は研磨済み
  • ステップ・プレート取り付け用のネジ穴付
  • プルダウンにより正確な加工
  • ワークに喰い込むので安定した加工が可能

検索結果は 2 ヒットしました

仕様
口金幅 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]
b4 [mm]
b5 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]
h4 [mm]
a [mm]
c [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
固定口金
図:
1
口金幅 [mm]:
125 mm
b1 [mm]:
116 mm
b2 [mm]:
92 mm
b3 [mm]:
60 mm
b4 [mm]:
30 mm
b5 [mm]:
108 mm
l1 [mm]:
103 mm
l2 [mm]:
13,5 mm
l3 [mm]:
31 mm
l4 [mm]:
16,5 mm
h1 [mm]:
97,5 mm
h2 [mm]:
48 mm
h3 [mm]:
76 mm
h4 [mm]:
56 mm
a [mm]:
69 mm
c [mm]:
24 mm
製品番号:
1704.100
CAD
資料
5面加工用口金
  • 固定口金 – 図 1
  • 口金幅: 125 mm
  • b1: 116 mm
  • b2: 92 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 30 mm
  • b5: 108 mm
  • l1: 103 mm
  • l2: 13,5 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 16,5 mm
  • h1: 97,5 mm
  • h2: 48 mm
  • h3: 76 mm
  • h4: 56 mm
  • a: 69 mm
  • c: 24 mm
  • 重量: 6 kg
show article view
5面加工用口金
仕様:
移動口金
図:
2
口金幅 [mm]:
125 mm
b1 [mm]:
116 mm
b2 [mm]:
92 mm
b3 [mm]:
60 mm
b4 [mm]:
30 mm
b5 [mm]:
108 mm
l1 [mm]:
87 mm
l2 [mm]:
13,5 mm
l3 [mm]:
30 mm
l4 [mm]:
16,5 mm
h1 [mm]:
97,5 mm
h2 [mm]:
48 mm
h3 [mm]:
76 mm
h4 [mm]:
56 mm
a [mm]:
38 mm
c [mm]:
24 mm
製品番号:
1704.200
CAD
資料
5面加工用口金
  • 移動口金 – 図 2
  • 口金幅: 125 mm
  • b1: 116 mm
  • b2: 92 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 30 mm
  • b5: 108 mm
  • l1: 87 mm
  • l2: 13,5 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 16,5 mm
  • h1: 97,5 mm
  • h2: 48 mm
  • h3: 76 mm
  • h4: 56 mm
  • a: 38 mm
  • c: 24 mm
  • 重量: 5 kg
show article view
5面加工用口金

材質

  • 鋼、プラズマ窒化処理
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1704. 5面加工用口金
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
5面加工
カテゴリー:
製品説明
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
FAQ - 多用途クランプ・システム MS 125
カテゴリー:
よくある問い合わせ
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.

 

多用途クランプシステムMS125と一般的なバイスとの違いは何ですか?

モジュラー設計であり、豊富な口金やアタッチメントを揃えていますので、MS125は、一般的なバイスより、多用途に使えます。