5面加工用口金セット

EH 1704.

  • プルダウン・エレメントは1次・2次加工に適しており、ワークをバイスのガイド面もしくはセットに含まれるインサート・プレート90mm の上面に押し付ける効果を持っています
  • ワークはガイド面に対して平行にクランプされるので、正確な加工が可能です
  • ワークがインサート・プレートに直接接触するので加工時の振動を抑える効果もあります

ケース入りグリップセット:

  • 5面加工用口金用ウェッジ・アダプター(製品番号1704.410)4個
  • ウェッジ・エレメント、4ポイント付(製品番号1703.340)4個
  • ウェッジ・エレメント、マイクログリップ(製品番号1703.350)4個
  • インサート・プレート、h1 = 90 mm(製品番号1704.520)2枚 
  • 固定用ボルト M 6 x 8 mm(製品番号1704.600)20本 

検索結果は 1 ヒットしました

口金幅 [mm]

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
口金幅 [mm]:
125 mm
製品番号:
1704.300
資料
5面加工用口金セット
  • 口金幅: 125 mm
  • インサート・プレート b1: 125 mm
  • インサート・プレート b2: 98 mm
  • インサート・プレート b3: 108 mm
  • インサート・プレート l1: 7,6 mm
  • インサート・プレート h1: 90 mm
  • インサート・プレート h2: 56 mm
  • インサート・プレート h3: 53 mm
  • ウェッジ・アダプター b4: 24,15 mm
  • ウェッジ・アダプター l2: 11,8 mm
  • ウェッジ・アダプター h4: 21,45 mm
  • 重量: 1790 g
show article view
5面加工用口金セット

材質

  • お問い合わせ下さい
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1704. 5面加工用口金セット
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
多用途クランプ・システムMS 125セットの操作説明書
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
5面加工
カテゴリー:
製品説明
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
FAQ - 多用途クランプ・システム MS 125
カテゴリー:
よくある問い合わせ
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.

 

多用途クランプシステムMS125と一般的なバイスとの違いは何ですか?

モジュラー設計であり、豊富な口金やアタッチメントを揃えていますので、MS125は、一般的なバイスより、多用途に使えます。