ウェッジ・アダプター 背の高いタイプ

EH 1703.

  • このウェッジ・アダプター(高)は、サポート口金への取り付け用です
  • ウェッジ・エレメント、4ポイント付(製品番号1703.340)・マイクログリップ(製品番号1703.350)・コーティング付(製品番号1703.360)・丸型(製品番号1703.380)を取り付けて使用します
  • 固定用ボルトは別途ご注文ください

検索結果は 1 ヒットしました

b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
b [mm]:
24 mm
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
11 mm
h1 [mm]:
35,7 mm
h2 [mm]:
18 mm
製品番号:
1703.310
CAD
資料
ウェッジ・アダプター
  • b: 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 11 mm
  • h1: 35,7 mm
  • h2: 18 mm
  • 重量: 201 g
show article view
ウェッジ・アダプター

材質

本体

  • スティール、焼入れ

ねじ

  • 鋼、熱処理済
製品
製品番号
在庫
製品:
固定用ボルト
固定用ボルト
製品番号:
1703.330
固定用ボルト
  • 固定用ボルト
  • l: 45 mm
  • d: M10
  • 重量: 35 g
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1703. ウェッジ・アダプター – 背の高いタイプ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
プルダウン・クランプ
カテゴリー:
製品説明
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
FAQ - 多用途クランプ・システム MS 125
カテゴリー:
よくある問い合わせ
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
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
多用途クランプシステムMS125と一般的なバイスとの違いは何ですか?

モジュラー設計であり、豊富な口金やアタッチメントを揃えていますので、MS125は、一般的なバイスより、多用途に使えます。