調整・固定用部品セット

EH 1705.

  • バイスをパレットやマシンテーブルに位置決めし、固定するための部材のセットです
  • サイズは、マシンテーブルのT溝やネジ穴のサイズに合わせて選んでください

検索結果は 3 ヒットしました

T溝幅 [mm]
d [mm]

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
T溝幅 [mm]:
12 mm
d [mm]:
M10
製品番号:
1705.400
資料
調整・固定用部品セット
  • T溝幅: 12 mm
  • d: M10
  • 重量: 508 g
show article view
T溝幅 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
製品番号:
1705.410
資料
調整・固定用部品セット
  • T溝幅: 14 mm
  • d: M12
  • 重量: 650 g
show article view
T溝幅 [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
製品番号:
1705.420
資料
調整・固定用部品セット
  • T溝幅: 16 mm
  • d: M14
  • 重量: 850 g
show article view

材質

  • お問い合わせ下さい
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1705. 調整・固定用部品セット
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
FAQ - 多用途クランプ・システム MS 125
カテゴリー:
よくある問い合わせ
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
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
多用途クランプシステムMS125と一般的なバイスとの違いは何ですか?

モジュラー設計であり、豊富な口金やアタッチメントを揃えていますので、MS125は、一般的なバイスより、多用途に使えます。