航空規格品(MS 17984 - 17987 / NAS 1333, NAS 1334, NAS 1335, NAS 1336, NAS 1337, NAS 1338, NAS 1339, NAS 1340, NAS 1341, NAS 1342, NAS 1343)のボールロックピンは、セルフロックする単動式ピンです。ボールは、ボタンを押すだけで工具を使わずに取り外せます。ボールロックピンは、ロッキングピン、セーフティーピン、クイックレリースピンとも呼ばれます。本製品は、固定、ロック、連結、素早い位置調整等に使われます。ボールロックピンは、グランドサポート機器(GSE)、メンテナンス、修理、オーバーホール(MRO)等に使うことが出来ます。ボールロックピンは、例えば、ギアピン、牽引用ハンドルのバイパスピンに使われます。
ボールロックピンは、非常に耐せん断力が高く、耐食性、耐摩耗性にも優れています。
全てのボールロックピンは、NAS 1332規格に沿ってテストされます。
異なるタイプなど、幅広い製品を標準在庫しています (Ø 3/16" から 3/4")。
標準在庫に無い径、長さにつきましてもカスタムで製作します。
複数のフォーマットで、CADデータをダウンロードできます。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels