d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 19 mm
- l1: 38 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 19,5 mm
- l4: 9 mm
- l5: 44,5 mm
- 二面幅: 13 mm
- バネ力1) F1: 8,5 N
- バネ力1) F2: 25 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 61 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 25 mm
- l1: 46 mm
- l2 min.: 8 mm
- l3: 25,5 mm
- l4: 11 mm
- l5: 54,5 mm
- 二面幅: 17 mm
- バネ力1) F1: 18 N
- バネ力1) F2: 44 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 72 g
show article view
材質
本体
ロック・ピン
ノブ
備考
分解不可能
ロック・ナットは別売りです。
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M12 x 1,5 mm
- ロックナットISO8675 (DIN 439), 鋼
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233二面幅: 18 mm
- 重量: 7,5 g
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M16 x 1,5 mm
- ロックナットISO8675 (DIN 439), 鋼
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233二面幅: 24 mm
- 重量: 15 g
取り扱い
ボタンを押すことによって、ロックピンは自動的に伸長して、相手方と接触します。再度ボタンを押すと、ロックピンは リリースされバネ力により自動的に格納されます。
データシート EH 22111. インデックス・ボルト – ロック機構付プッシュロック
RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
SVHC材の含有は無し
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.