トルク・レンチ

EH 1705.

  • 10 - 60Nmの範囲で調整可能

検索結果は 1 ヒットしました

l [mm]

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
l [mm]:
305 mm
製品番号:
1705.200
資料
トルク・レンチ
  • l: 305 mm
  • AK (駆動用角軸): 3/8 インチ
  • 重量: 577 g
show article view
トルク・レンチ

材質

  • 鋼、熱処理済
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1705. トルク・レンチ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
FAQ - 多用途クランプ・システム MS 125
カテゴリー:
よくある問い合わせ
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.

 

多用途クランプシステムMS125と一般的なバイスとの違いは何ですか?

モジュラー設計であり、豊富な口金やアタッチメントを揃えていますので、MS125は、一般的なバイスより、多用途に使えます。