SIMPLEXプラスボックス スターターキット
SIMPLEXプラスチックハンマー径60、ゴム製「自立タイプ」/スーパープラスチック製、およびTPEソフトとTPEミッドのインサート1個ずつ、と栓抜きを同梱

EH 3027.

SIMPLEXスターターキットは、仕事中もアフターファイブも、あらゆる場面で活躍します。合計4種類のインサートにより、自分だけのSIMPLEXを構成することができます。また、SIMPLEXインサートと同じユニークな形状をしたボトルオープナーもセットに含まれています。

このSIMPLEX Plus Boxスターターキットには、SIMPLEXプラスチックハンマー径60、「自立タイプ」ゴム/スーパープラスチック、TPEソフトおよびTPEミッドインサート各1個、SIMPLEX栓抜きが含まれています。

ゴム製/スーパープラスチック製インサートの組み合わせにより、SIMPLEXプラスチックハンマー径60mmは、多くの用途に欠かせない相棒となります。ハルダー社製のこのベストセラー製品は、さらに改良が加えられました。独創的な形状の「自立タイプ」ゴム製インサートは、ハンマーを確実に自立させることができ、前かがみになる必要性を軽減し、腰に負担をかけない作業を実現します。 摩耗が極めて少なく、衝撃を吸収し、無臭の実績あるゴム複合材は、従来のゴム製ハンマーよりもはるかに長い耐用年数を実現します。 スーパープラスチック製インサートは、ゴム製インサートよりも強力な打撃力を実現します。これは、押し出し成型された極めて均質な素材から作られた、中程度の硬さのプラスチック製インサートです。射出成型プラスチック製インサートと比較すると、はるかに耐摩耗性と耐久性に優れています。

さらに、この販促用ボックスには、交換用インサートとしてTPE-soft(ソフト、打痕なし)とTPE-mid(中程度の硬さ、打痕なし)が1つずつ入っており、天然石や傷つきやすい板を置いたり、梁の位置決めをしたりする際に、黒いゴムの跡が残らずに済みます。

SIMPLEXの栓抜きは、SIMPLEXのインサートのデザインによって、独特の開け方ができるのが特徴です。栓抜きをボトルに軽く押し当て、軽く押すだけで、栓が開けられ、飲み物を飲むことができます。

製品の特徴:

SIMPLEXソプラスチックハンマー3027.260と2つの追加インサート、SIMPLEXボトルオープナーで構成されるプラスボックス。

  • SIMPLEXプラスチックハンマーは、ゴム製インサート(「自立タイプ」(黒、中硬質、衝撃吸収、無臭、低摩耗)/スーパープラスチック製インサート(白、中硬質、非常に耐久性が高い)の組み合わせ。
  • ハルダーのベストセラーのさらなる進化形:自立タイプのゴム製インサートにより、腰をかがめる必要がなく、腰に負担をかけない作業が可能。
  • TPEソフトインサート(ソフト、打痕なし)とTPEミディアムインサート(ミディアムハード、打痕なし)が各1個付属。
  • 高品質で振動吸収性のある人間工学に基づいた形状の木製ハンドル。グリップ部分はニスを2度塗り(汚れ防止)。
  • 鋳鉄製ハウジングにハンドル保護スリーブを一体化し、優れた耐衝撃性を実現。
  • さらに、ユニークなSIMPLEX栓抜き/キャップオープナー付き。

応用分野

造園 、ガーデニング

検索結果は 1 ヒットしました

gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
gewicht [g]:
2600 g
製品番号:
3027s026
プロモーションボックス
  • 長さ x 幅 x 高さ: 160 mm x 80 mm x 480 mm
  • 重量: 2600 g
  • GTIN: 4030618313960
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3027. SIMPLEXプラスボックス スターターキット – SIMPLEXプラスチックハンマー径60、ゴム製「自立タイプ」/スーパープラスチック製、およびTPEソフトとTPEミッドのインサート1個ずつ、と栓抜きを同梱
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.