サポート口金

EH 1702.

  • グリップ・インサート(製品番号1702.710-1702.780)やグリッパー・セット(製品番号1702.600)を取り付けられます
  • 3点固定に適しています
  • 端面は焼き入れ研磨してあるのでクランプに使うことができます

グリッパー・セットやグリップ・インサートは別途ご注文ください.

検索結果は 2 ヒットしました

仕様
口金幅 [mm]
b [mm]
l [mm]
h [mm]
c [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
固定口金
図:
1
口金幅 [mm]:
125 mm
b [mm]:
189 mm
l [mm]:
104 mm
h [mm]:
20 mm
c [mm]:
24 mm
製品番号:
1702.100
CAD
資料
サポート口金
  • 固定口金 – 図 1
  • 口金幅: 125 mm
  • b: 189 mm
  • l: 104 mm
  • h: 20 mm
  • c: 24 mm
  • 重量: 3 kg
show article view
サポート口金
仕様:
移動口金
図:
2
口金幅 [mm]:
125 mm
b [mm]:
97 mm
l [mm]:
73 mm
h [mm]:
20 mm
c [mm]:
24 mm
製品番号:
1702.300
CAD
資料
サポート口金
  • 移動口金 – 図 2
  • 口金幅: 125 mm
  • b: 97 mm
  • l: 73 mm
  • h: 20 mm
  • c: 24 mm
  • 重量: 1200 g
show article view
サポート口金

材質

  • スティール、焼入れ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1702. サポート口金
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
グリップ・クランプ
カテゴリー:
製品説明
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
FAQ - 多用途クランプ・システム MS 125
カテゴリー:
よくある問い合わせ
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
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
多用途クランプシステムMS125と一般的なバイスとの違いは何ですか?

モジュラー設計であり、豊富な口金やアタッチメントを揃えていますので、MS125は、一般的なバイスより、多用途に使えます。