T溝システム
 IM0009204 Foto Banner

T溝システム

T溝システム (V40 / V70) - フレキシブル治具システム / 治具システム

ハルダーの V40、V70システムは、T溝システムの代表例として、長年その特長を評価いただいております。

このT溝システムには、熱処理、研磨されたプレートに 40 mm もしくは70 mmのピッチでT溝が加工されています。

このプレート上に、様々な標準部品を取り付けることにより、冶具を素早く簡単にセットアップすることができます。この際立ったフレキシビリティは、複雑な形状のワーク用冶具に最適です。

V70シリーズをさらにお求め安くしたV70ecoは、品質を落とさずに低価格を実現しています。

V70ecoシステムのベースプレートは、高強度のスチール材を使用し、V70システムと各クランプ、位置決め部品は共通化されています。コストは、V70システムより、約40%も低減できます!

これらのT溝システムは、ハルダー社の標準機械部品も使える自由度があり、構成品にはベースプレート、各種ブロック、 コンソールがあります。これらの部品は、標準在庫品となっています。

本製品に使用される部品は下記の通りにカテゴリー分類されています。

  • ベースプレート(各種ベースプレート、プレート結合用部品、中間プレート、クランプ部品)
  • マウント部品 (Cワッシャー、ブロック、中間プレート、アングル、クランプバー、サポート、ストッパー、T溝用センタリングブロック、Tナット、T溝クランプ、クランプブロック、ソケットレンチ、ストラップ、クランプヘッド、クランプベース、クランプバイス、口金、位置決めピン、中間ワッシャー、サポートプレート、Vブロック、位置決めセグメント、調整用回転ブロック、位置決めクランプバー、固定ドリルサポート、アダプターT溝クランプ、アダプターセンタリングブロック、アダプターT溝ブロック)
  • 標準セット (複数の治具をセットアップ可能なV40、 V70 用)

また、各種フォーマットのCADデータが、ダウンロードできます。

2つの V40、 V70システムは、40 mm / 70 mmピッチのT溝上に、様々な冶具を組み立てることが出来ます。

標準セットで、複数の異なる治具を組み立てることが可能です。