位置決めコマ 簡単に使える、スプリングプランジャー向け

EH 22020

位置決めコマは、ボール付きスプリングプランジャーと組み合わせて使うことが出来ます。ワークの固定、ラッチ、位置決め用となります。 

この簡単位置決めコマには、90°の溝があります。焼入れ処理をしてありますので、摩耗に強く、頻度の高い往復動作のアプリケーションに適しています。

検索結果は 7 ヒットしました

d1 p6 [mm]
d2 -0,02 -0,08 [mm]
d3 [mm]
d4 [mm]

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 p6 [mm]:
4 mm
d2 -0,02 -0,08 [mm]:
4 mm
d3 [mm]:
1,8 mm
d4 [mm]:
2,5 mm
製品番号:
22020.0010
資料
位置決めコマ
  • d1 p6: 4 mm
  • d2 -0,02 -0,08: 4 mm
  • d3: 1,8 mm
  • d4: 2,5 mm
  • a: 0,4 mm
  • l1 ±0,05: 5 mm
  • l2: 1,5 mm
  • 重量: 1 g
show article view
位置決めコマ
d1 p6 [mm]:
6 mm
d2 -0,02 -0,08 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
2,5 mm
d4 [mm]:
3,0 mm 3,5 mm
製品番号:
22020.0020
資料
位置決めコマ
  • d1 p6: 6 mm
  • d2 -0,02 -0,08: 6 mm
  • d3: 2,5 mm
  • d4: 3,0 mm 3,5 mm
  • a: 0,7 mm
  • l1 ±0,05: 8 mm
  • l2: 1,5 mm
  • 重量: 2 g
show article view
位置決めコマ
d1 p6 [mm]:
8 mm
d2 -0,02 -0,08 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
3,5 mm
d4 [mm]:
4,5 mm
製品番号:
22020.0030
資料
位置決めコマ
  • d1 p6: 8 mm
  • d2 -0,02 -0,08: 8 mm
  • d3: 3,5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • a: 0,8 mm
  • l1 ±0,05: 10 mm
  • l2: 2 mm
  • 重量: 4 g
show article view
位置決めコマ
d1 p6 [mm]:
10 mm
d2 -0,02 -0,08 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
4,5 mm
d4 [mm]:
6 mm
製品番号:
22020.0040
資料
位置決めコマ
  • d1 p6: 10 mm
  • d2 -0,02 -0,08: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • d4: 6 mm
  • a: 1 mm
  • l1 ±0,05: 12 mm
  • l2: 2 mm
  • 重量: 7 g
show article view
位置決めコマ
d1 p6 [mm]:
12 mm
d2 -0,02 -0,08 [mm]:
12 mm
d3 [mm]:
6 mm
d4 [mm]:
8 mm
製品番号:
22020.0050
資料
位置決めコマ
  • d1 p6: 12 mm
  • d2 -0,02 -0,08: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 8 mm
  • a: 1,4 mm
  • l1 ±0,05: 14 mm
  • l2: 2,5 mm
  • 重量: 12 g
show article view
位置決めコマ
d1 p6 [mm]:
16 mm
d2 -0,02 -0,08 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
7,5 mm
d4 [mm]:
10 mm
製品番号:
22020.0060
資料
位置決めコマ
  • d1 p6: 16 mm
  • d2 -0,02 -0,08: 16 mm
  • d3: 7,5 mm
  • d4: 10 mm
  • a: 1,7 mm
  • l1 ±0,05: 18 mm
  • l2: 2,5 mm
  • 重量: 27 g
show article view
位置決めコマ
d1 p6 [mm]:
20 mm
d2 -0,02 -0,08 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
8,5 mm
d4 [mm]:
12 mm
製品番号:
22020.0070
資料
位置決めコマ
  • d1 p6: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,08: 20 mm
  • d3: 8,5 mm
  • d4: 12 mm
  • a: 1,8 mm
  • l1 ±0,05: 22 mm
  • l2: 3 mm
  • 重量: 52 g
show article view
位置決めコマ

材質

  • スティール、焼入れ、研削
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22020 位置決めコマ – 簡単に使える、スプリングプランジャー向け
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers