この極めて軽量で、ハンドル保護用スリーブが付いているハウジングは、軽い力で叩く際に、ユーザーがコントロールしやすく出来ています。従って、壊れやすい素材の加工を容易にしてくれます。
振動吸収が良く、握りやすい形状の高品質木製ハンドルは、グリップ部がニスの二度塗り仕上げされているため、汚れが付きにくくなっています。
6種類の異なる硬さを持つ、径30 mmから径60 mmのインサートが揃っています。
SIMPLEXハンマーの設計思想の通り、全ての構成パーツは交換可能でレトロフィット出来ます。従って、資源の節約とコストセーブになります。