Po­si­cio­na­do­res Re­trác­ti­les / Em­pu­ña­du­ras Ín­di­ce

Posicionadores Retráctiles / Empuñaduras Índice / Posicionadores Mini / Posicionadores Retráctiles de Precisión

Posicionadores Retráctiles

Los posicionadores retráctiles son elementos de bloqueo con un perno, el llamado pasador del émbolo o pasador de bloqueo. Los pasadores retráctiles también se conocen como posicionadores de bloqueo. Se pueden utilizar en una amplia gama de sectores industriales para muchas aplicaciones, incluido el posicionamiento, la fijación.

Se opera manualmente a través de de un tirador o una anilla.

La amplia gama de productos incluye varias versiones en stock:

  • Diferentes construcciones (Posicionadores Retráctiles mini, construcción compacta, con pletina de fijación, para paredes delgadas, soldable)
  • Diferentes versiones de pomo (pomo, empuñadura en T, anilla)
  • Varios materiales para elegir (acero inoxidable 1.4305, zamak, acero pavonado, acero galvanizado)
  • Empuñaduras índice de precisión - diseño preciso con pernos / casquillos cónicos o cilíndricos
  • Posicionadores retráctiles con botón de seguridad - diseño con bloqueo de actuación
  • Posicionadores retráctiles con pomo de bloqueo rápido -diseño con pomo para el bloqueo rápido (el perno salta a la posición de bloqueo cuando se presiona)
  • Posicionadores retráctiles - versión para el control digital de la posición de indexación

Accesorios:

  • Anillos distanciadores
  • Elementos de sujeción
  • Casquillos de posicionamiento
  • Casquillos de centraje

Empuñaduras Índice

Las empuñaduras índice también son elementos de bloqueo con un perno, llamado pasador de bloqueo. Las empuñaduras índice también se conocen como empuñaduras de bloqueo, perno de resorte o palanca de cierre. Se pueden utilizar en una amplia gama de sectores industriales para muchas aplicaciones, incluso para ajuste de altura, unión de componentes, posicionamiento.

A diferencia del posicionador retráctil, la operación no se realiza tirando del pomo o anilla, sino girando el perno.

La amplia gama de productos incluye varias versiones en stock

Accesorios:

  • Elementos de sujeción
  • Casquillos de posicionamiento
  • Casquillos de centraje