Filtro de producto
Su selección resultó en 4 aciertos
Material:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 mín.: 5 mm
l3 : 17 mm
l4 : 5 mm
l6 mín.: 15 mm
SW: 12 mm
Presión1) F1 : ~ 6 N
Presión1) F2 : ~ 14 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 43 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 25 mm
l1 : ~ 54,5 mm
l2 mín.: 6 mm
l3 : 20 mm
l4 : 6 mm
l6 mín.: 17 mm
SW: 14 mm
Presión1) F1 : ~ 6,5 N
Presión1) F2 : ~ 19 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 65 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 69 mm
l2 mín.: 8 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
l6 mín.: 23 mm
SW: 19 mm
Presión1) F1 : ~ 11,5 N
Presión1) F2 : ~ 28 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 132 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Más detalles
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 80 mm
l2 mín.: 10 mm
l3 : 33 mm
l4 : 10 mm
l6 mín.: 30 mm
SW: 22 mm
Presión1) F1 : ~ 23 N
Presión1) F2 : ~ 54 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 179 g
show article view
Material
Cuerpo
Vástago
Acero inoxidable 1.4305, niquelado
Pomo
Notas
No desmontable.
Las contratuercas deben pedirse por separado.
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice d2 : M10 x 1 mm
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
d2 : M10 x 1 mm
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Peso: 5,2 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice d2 : M12 x 1,5 mm
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
d2 : M12 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Peso: 7,5 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice d2 : M16 x 1,5 mm
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
d2 : M16 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
Peso: 15 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice d2 : M20 x 1,5 mm
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
d2 : M20 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
Peso: 32 g
Montaje
La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).
Ficha técnica EH 22120. Posicionadores Retráctiles – con cuello hexagonal, acero inoxidable
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.