Po­si­cio­na­do­res Re­trác­ti­les con cuello hexagonal y bloqueo

EH 22120.

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

Su selección resultó en 8 aciertos

Ma­te­rial
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Pre­sión1) F1 ~ [N]
Pre­sión1) F2 ~ [N]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artículo No.:
22120.0205
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • Acero de decoletaje
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 51 mm
  • l2 mín.: 5 mm
  • l3: 17 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 mín.: 15 mm
  • SW: 12 mm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 14 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 21 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artículo No.:
22120.0206
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • Acero de decoletaje
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 61 mm
  • l2 mín.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 6 mm
  • l5 mín.: 17 mm
  • SW: 14 mm
  • Presión1) F1: ~ 6,5 N
  • Presión1) F2: ~ 19 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 36 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artículo No.:
22120.0208
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • Acero de decoletaje
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 75,5 mm
  • l2 mín.: 7 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5 mín.: 23 mm
  • SW: 19 mm
  • Presión1) F1: ~ 11,5 N
  • Presión1) F2: ~ 28 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 79 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Artículo No.:
22120.0210
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • Acero de decoletaje
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 91 mm
  • l2 mín.: 10 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • l5 mín.: 30 mm
  • SW: 22 mm
  • Presión1) F1: ~ 28 N
  • Presión1) F2: ~ 54 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 134 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artículo No.:
22120.0605
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 51 mm
  • l2 mín.: 5 mm
  • l3: 17 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 mín.: 15 mm
  • SW: 12 mm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 14 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 21 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artículo No.:
22120.0606
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 61 mm
  • l2 mín.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 6 mm
  • l5 mín.: 17 mm
  • SW: 14 mm
  • Presión1) F1: ~ 6,5 N
  • Presión1) F2: ~ 19 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 36 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artículo No.:
22120.0608
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 75,5 mm
  • l2 mín.: 7 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5 mín.: 23 mm
  • SW: 19 mm
  • Presión1) F1: ~ 11,5 N
  • Presión1) F2: ~ 28 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 79 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Artículo No.:
22120.0610
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 91 mm
  • l2 mín.: 10 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • l5 mín.: 30 mm
  • SW: 22 mm
  • Presión1) F1: ~ 28 N
  • Presión1) F2: ~ 54 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 134 g
show article view
Posicionadores Retráctiles

Material

Cuerpo

  • Acero de decoletaje, pavonado
  • Acero inoxidable 1.4305

Vástago

  • Acero, templado
  • Acero inoxidable 1.4305, niquelado

Pomo

  • Termoplástico PA 6, negro, mate

Notas

No desmontable.

Las contratuercas deben pedirse por separado.

Producto
Artículo No.
CAD
Disponible
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M10 x 1 mm
Artículo No.:
22120.0115
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,2 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M12 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0116
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,5 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M16 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0118
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Peso: 15 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M20 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0120
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Peso: 32 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M10 x 1 mm
Artículo No.:
22120.0515
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,2 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M12 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0516
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,5 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M16 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0518
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Peso: 15 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M20 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0520
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Peso: 32 g

Montaje

La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).

Procedimiento

Tirando del pomo y girándolo 90º, puede ser bloqueado en posición retraída del vástago (en la posición de bloqueo, el vástago no debe sobresalir).

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22120. Posicionadores Retráctiles – con cuello hexagonal y bloqueo
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada